FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-24S2Q.
01:10
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.
Cette image concerne S5850-24S2Q.

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP+ 40Gb, Support MLAG, Flux d'Air C2P, S5850-24S2Q Personnalisé

#204649
#204649

Uplink 40G MLAG VRRP BFD

1.726,80 € TTC
FS P/N: S5850-24S2Q
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
26 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
31 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
48 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch L3 Ethernet à 24 Ports Personnalisé, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP+ 40Gb, Support MLAG

Le switch de couche 3 S5850-24S2Q est doté de 24 ports 1Gb/10Gb et de 2 ports 40Gb QSFP+, ce qui lui confère la flexibilité nécessaire pour prendre en charge des environnements mixtes 1Gb, 10Gb et 40Gb. Ce switch d'entreprise géré offre une capacité de commutation de 640 Gbps avec de nombreuses fonctionnalités de couche 2 et de couche 3..

Le S5850-24S2Q est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille, et peut être utilisé pour des scénarios nécessitant une transmission à grande vitesse et une connectivité longue distance, tels que les centres de données, les bureaux distants et les extensions WAN.

Spécifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Capacité de Commutation
640 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
480 Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Built-in
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Min. Latency
0.66μs
MLAG
Supporté
BGP
Supporté
IPv4 Routes
56 000
IPv6 Routes
4 000
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
40G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch d'Agrégation et de coeur 10G avec Ports 40G
Ports 10G pour switchs d'accès ou serveurs, ports 40G pour switchs de coeur.
640 Gbps
Capacité de Commutation
480 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Modules d'Alimentation Personnalisés
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Bloc d'Alimentation AC 1+1 Remplaçable à Chaud
Bloc d'Alimentation DC 1+1 Remplaçable à Chaud
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatisée
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
20x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyesyes
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyesyes
Spécifications

Switch L3 Ethernet à 24 Ports Personnalisé, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP+ 40Gb, Support MLAG

Le switch de couche 3 S5850-24S2Q est doté de 24 ports 1Gb/10Gb et de 2 ports 40Gb QSFP+, ce qui lui confère la flexibilité nécessaire pour prendre en charge des environnements mixtes 1Gb, 10Gb et 40Gb. Ce switch d'entreprise géré offre une capacité de commutation de 640 Gbps avec de nombreuses fonctionnalités de couche 2 et de couche 3..

Le S5850-24S2Q est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille, et peut être utilisé pour des scénarios nécessitant une transmission à grande vitesse et une connectivité longue distance, tels que les centres de données, les bureaux distants et les extensions WAN.

Spécifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Capacité de Commutation
640 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
480 Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Built-in
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Min. Latency
0.66μs
MLAG
Supporté
BGP
Supporté
IPv4 Routes
56 000
IPv6 Routes
4 000
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
40G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch d'Agrégation et de coeur 10G avec Ports 40G
Ports 10G pour switchs d'accès ou serveurs, ports 40G pour switchs de coeur.
640 Gbps
Capacité de Commutation
480 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Modules d'Alimentation Personnalisés
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Bloc d'Alimentation AC 1+1 Remplaçable à Chaud
Bloc d'Alimentation DC 1+1 Remplaçable à Chaud
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatisée
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
20x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyesyes
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.726,80 € TTC

26 en Entrepôt en Allemagne
31 en Entrepôt International