FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, Flux d'Air C2P, S5850-24XMG Personnalsié

#204589
#204589

Modules d'Alimentation Personnalisés Licences Personnalisées MPLS VXLAN-BGP-EVPN

2.745,60 € TTC
FS P/N: S5850-24XMG
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Power Supply :
AC Power
License :
Standard License
29 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
147 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch L3 Ethernet à 24 Ports avec Licence Avancée, 24 x 10GBASE-T, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, S5850-24XMG

Le S5850-24XMG est doté d'une conception matérielle avancée combinée à 24 ports 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T et 2 ports 100Gb. Ce switch 10GBASE-T offre une compatibilité ascendante avec le câblage Ethernet installé et les connecteurs RJ-45 standard. Le switch S5850-24XMG vous permet de personnaliser les modules d'alimentation en fonction des exigences spécifiques de votre application. Le switch est livré avec un logiciel système complet comprenant des protocoles et des applications exhaustifs qui facilitent le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et de couche 3. Avec la licence avancée, le S5850-24XMG peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, Wi-Fi 6 Access, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nouvelle génération, et peut être utilisé dans des scénarios tels que les bureaux d'entreprise et les réseaux de campus.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
654 Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (2+2 Redondance) Remplaçable à Chaud
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
98K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Input Voltage
100-240Vac 50/60Hz -36 -72Vdc
MPLS
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Operating Temperature
0 to 45ºC
Storage Temperature
-40 to 70ºC
Dimensions (HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
Trames Jumbo
9 600
MTBF
>90 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
110W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Mise à Niveau de la Bande Passante du Réseau d'Entreprise
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
10G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch d'Agrégation et de coeur 10G avec Ports 100G
Ports 10G pour switchs d'accès ou serveurs, ports 100G pour switchs de coeur.
880 Gbps
Capacité de Commutation
654 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Modules d'Alimentation Personnalisés

Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.

Modules de Ventilation Intelligents

Les modules de ventilation remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le commutateur hors tension. La régulation intelligente de la vitesse du ventilateur est prise en charge pour un refroidissement efficace, offrant une double protection pour le réseau.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

VXLAN-BGP-EVPN Réalise une Migration Arbitraire des Machines Virtuelles

VXLAN-BGP-EVPN permet de découvrir et établire automatiquement des tunnels afin d'une migration sans restriction et sans interruption des machines virtuelles du centre de données, ce qui ne nécessite aucune perception de la part de l'utilisateur.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent.
Gestion: WEB, CLI
Surveillance: SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatisée: RPC-API
Ports RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ Ports
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
Personnalisé
Licences d'Alimentation
Power Supplies
Licences d'Alimentation
Licences d'Alimentation
Spécifications

Switch L3 Ethernet à 24 Ports avec Licence Avancée, 24 x 10GBASE-T, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, S5850-24XMG

Le S5850-24XMG est doté d'une conception matérielle avancée combinée à 24 ports 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T et 2 ports 100Gb. Ce switch 10GBASE-T offre une compatibilité ascendante avec le câblage Ethernet installé et les connecteurs RJ-45 standard. Le switch S5850-24XMG vous permet de personnaliser les modules d'alimentation en fonction des exigences spécifiques de votre application. Le switch est livré avec un logiciel système complet comprenant des protocoles et des applications exhaustifs qui facilitent le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et de couche 3. Avec la licence avancée, le S5850-24XMG peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, Wi-Fi 6 Access, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nouvelle génération, et peut être utilisé dans des scénarios tels que les bureaux d'entreprise et les réseaux de campus.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
654 Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (2+2 Redondance) Remplaçable à Chaud
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
98K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Input Voltage
100-240Vac 50/60Hz -36 -72Vdc
MPLS
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Operating Temperature
0 to 45ºC
Storage Temperature
-40 to 70ºC
Dimensions (HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
Trames Jumbo
9 600
MTBF
>90 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
110W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Mise à Niveau de la Bande Passante du Réseau d'Entreprise
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
10G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch d'Agrégation et de coeur 10G avec Ports 100G
Ports 10G pour switchs d'accès ou serveurs, ports 100G pour switchs de coeur.
880 Gbps
Capacité de Commutation
654 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Modules d'Alimentation Personnalisés

Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.

Modules de Ventilation Intelligents

Les modules de ventilation remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le commutateur hors tension. La régulation intelligente de la vitesse du ventilateur est prise en charge pour un refroidissement efficace, offrant une double protection pour le réseau.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

VXLAN-BGP-EVPN Réalise une Migration Arbitraire des Machines Virtuelles

VXLAN-BGP-EVPN permet de découvrir et établire automatiquement des tunnels afin d'une migration sans restriction et sans interruption des machines virtuelles du centre de données, ce qui ne nécessite aucune perception de la part de l'utilisateur.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent.
Gestion: WEB, CLI
Surveillance: SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatisée: RPC-API
Ports RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ Ports
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
Personnalisé
Licences d'Alimentation
Power Supplies
Licences d'Alimentation
Licences d'Alimentation

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.745,60 € TTC

29 en Entrepôt en Allemagne
147 en Entrepôt International