FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.
Cette image concerne NSG-5220.

Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-5220, 16 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles

#188838
#188838

20 Gbps FW 3 Gbps TP Montage en Rack 1U

4.866,00 € HT
FS P/N: NSG-5220
5.839,20 € TTC
FS P/N: NSG-5220
5 Vendus
1 Commentaire
4 Questions
Model :
NSG-5220
4.866,00 €
Update and Support :
None
Subscription Service :
None
Note:NSG-5220 comes with 1 year license by default
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Échange sous 90 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-5220, 16 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles

Le pare-feu de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, des possibilités d'extension en fonction des besoins, une détection et une prévention avancées et complètes contre les menaces, ainsi qu'une gestion intelligente et automatisée des réglementations. Cette nouvelle gamme NGFW est basée sur une toute nouvelle architecture matérielle offrant des performances de pointe au niveau de la couche d'application afin de répondre aux besoins réels en matière de sécurité des réseaux.

Spécifications
Interfaces Réseau
16 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+
Débit du Pare-feu
20 Gbps
Débit du NGFW
5.5 Gbps
Débit de la Protection contre les Menaces
3 Gbps
Débit IPS
10 Gbps
Débit AV
5.0 Gbps
Débit VPN IPsec
6 Gbps
Débit du Proxy SSL
950 Mbps
Nombre Maximum de Sessions Simultanées
3 Million
Nouvelles Sessions/sec
140 000
Nombre d'Utilisateurs Recommandé
500~1000
Facteur de Forme
Montage en Rack, 1U
Spécifications d'Alimentation
100W
Simple DC (en option)
Simple AC (par défaut)
Double AC (en option)
Options de Stockage d'Extension
480GB / 960GB / 1.92TB SSD

Avantages Principaux

Haute Disponibilité et Gestion Intelligente
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Processeur Multi-cœur à Architecture Universelle Haute Performance
L'utilisation de la technologie d'analyse des messages de données maximise les capacités de calcul et de traitement.
Une fois décompressé, traitement parallèle
Détection et prévention complètes des menaces L2-L7
Traitement efficace du trafic réseau complexe
Filtre les menaces de sécurité
Système Complet de Détection et de Prévention des Menaces

Avec IPS avancé, filtrage d'URL, antivirus pour assurer la protection de la sécurité du réseau de la couche L2-L7.

Grande Variété d'Interfaces
Répond entièrement aux exigences d'adaptation de l'interface, réduit les coûts d'investissement et de maintenance.
Montage en Rack, 1U
Facteur de Forme
10 Gbps
Débit du Pare-feu
3 Million
Sessions Simultanées Maximales
Reconnaissance Précise des Applications et Contrôle Flexible

Prise en Charge du DPI, identification et contrôle précis de milliers d'applications réseau.

Équilibrage Professionnel de la Charge des Liaisons
Le partage intelligent du trafic réseau améliore considérablement l'utilisation des liaisons.
Algorithmes d'Équilibrage Multiples
Optimisation de l'accès au réseau
Mode Haute Compatibilité
Maintient la fluidité du réseau
Équilibrage Dynamique de la Charge en Temps Réel
Améliore l'expérience de l'utilisateur
Mode de Détection
Détection en temps réel de la qualité du lien
Port
16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
8 × 1Gb Rj45
8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP
Débit du Pare-feu
20 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
2.5 Gbps
6 Gbps
Débit VPN IPsec
6 Gbps
2.7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
Débit AV
5.0 Gbps
2.0 Gbps
4.2 Gbps
700 Mbps
1.2 Gbps
Débit IPS
10 Gbps
3.7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
1.8 Gbps
Débit du NGFW
5.5 Gbps
1.7 Gbps
3 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Débit de la Protection contre les Menaces
3 Gbps
800 Mbps
2 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Nouvelles Sessions/sec
140,000
48,000
130,000
50,000
80,000
Nombre Maximum de Sessions Simultanées
3 Million
300,000
1.5 Million
1 Million
2 Million
Utilisateurs SSL VPN (par Défaut/Max)
10,000
8/128
6,000
8/1,000
8/2,000
Emplacements Disponibles pour les Modules d'Extension
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb Rj45neric Slot
Spécifications

Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-5220, 16 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles

Le pare-feu de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, des possibilités d'extension en fonction des besoins, une détection et une prévention avancées et complètes contre les menaces, ainsi qu'une gestion intelligente et automatisée des réglementations. Cette nouvelle gamme NGFW est basée sur une toute nouvelle architecture matérielle offrant des performances de pointe au niveau de la couche d'application afin de répondre aux besoins réels en matière de sécurité des réseaux.

Spécifications
Interfaces Réseau
16 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+
Débit du Pare-feu
20 Gbps
Débit du NGFW
5.5 Gbps
Débit de la Protection contre les Menaces
3 Gbps
Débit IPS
10 Gbps
Débit AV
5.0 Gbps
Débit VPN IPsec
6 Gbps
Débit du Proxy SSL
950 Mbps
Nombre Maximum de Sessions Simultanées
3 Million
Nouvelles Sessions/sec
140 000
Nombre d'Utilisateurs Recommandé
500~1000
Facteur de Forme
Montage en Rack, 1U
Spécifications d'Alimentation
100W
Simple DC (en option)
Simple AC (par défaut)
Double AC (en option)
Options de Stockage d'Extension
480GB / 960GB / 1.92TB SSD

Avantages Principaux

Haute Disponibilité et Gestion Intelligente
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Processeur Multi-cœur à Architecture Universelle Haute Performance
L'utilisation de la technologie d'analyse des messages de données maximise les capacités de calcul et de traitement.
Une fois décompressé, traitement parallèle
Détection et prévention complètes des menaces L2-L7
Traitement efficace du trafic réseau complexe
Filtre les menaces de sécurité
Système Complet de Détection et de Prévention des Menaces

Avec IPS avancé, filtrage d'URL, antivirus pour assurer la protection de la sécurité du réseau de la couche L2-L7.

Grande Variété d'Interfaces
Répond entièrement aux exigences d'adaptation de l'interface, réduit les coûts d'investissement et de maintenance.
Montage en Rack, 1U
Facteur de Forme
10 Gbps
Débit du Pare-feu
3 Million
Sessions Simultanées Maximales
Reconnaissance Précise des Applications et Contrôle Flexible

Prise en Charge du DPI, identification et contrôle précis de milliers d'applications réseau.

Équilibrage Professionnel de la Charge des Liaisons
Le partage intelligent du trafic réseau améliore considérablement l'utilisation des liaisons.
Algorithmes d'Équilibrage Multiples
Optimisation de l'accès au réseau
Mode Haute Compatibilité
Maintient la fluidité du réseau
Équilibrage Dynamique de la Charge en Temps Réel
Améliore l'expérience de l'utilisateur
Mode de Détection
Détection en temps réel de la qualité du lien
Port
16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
8 × 1Gb Rj45
8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP
Débit du Pare-feu
20 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
2.5 Gbps
6 Gbps
Débit VPN IPsec
6 Gbps
2.7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
Débit AV
5.0 Gbps
2.0 Gbps
4.2 Gbps
700 Mbps
1.2 Gbps
Débit IPS
10 Gbps
3.7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
1.8 Gbps
Débit du NGFW
5.5 Gbps
1.7 Gbps
3 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Débit de la Protection contre les Menaces
3 Gbps
800 Mbps
2 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Nouvelles Sessions/sec
140,000
48,000
130,000
50,000
80,000
Nombre Maximum de Sessions Simultanées
3 Million
300,000
1.5 Million
1 Million
2 Million
Utilisateurs SSL VPN (par Défaut/Max)
10,000
8/128
6,000
8/1,000
8/2,000
Emplacements Disponibles pour les Modules d'Extension
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb Rj45neric Slot

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4.866,00 € HT

5.839,20 € TTC

5 en Entrepôt International