Le module optique compatible NOKIA 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes Gigabit Passive Optical Network (GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fournit un débit asymétrique de 1,244Gbps en amont et de 2,488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible Module SFP GPON OLT 1310nm-TX/1490nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Class C+ 20km DDM SC SMF (Industriel)
Hot #194458
Hot #194458
70,80 € TTC
FS P/N: GSFP-43-20C+I
18 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA Compatible Module GPON OLT Classe C+ 2.488G-TX/1.244G-RX (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class C+, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
Spécifications
Numéro de Référence
GSFP-43-20C+I
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
SFP
Débit de Données Max.
2.488G-TX/1.244G-RX
Longueur d'Onde
1490nm-TX/1310nm-RX
Distance Maximale du Câble
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type d'Émetteur
DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
3~7dBm
Puissance de Récepteur
-32~-12dBm
Classe
C+
Budget de Liaison Max.
32dB
Surcharge du Récepteur
< -12dBm
Sensibilité du Récepteur
≥ -32dBm
Consommation d'Énergie
< 1.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
GPON
Protocoles
SFF-8472, ITU-T G.984.2
Plage de Température Industrielle
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Hautement Fiable Solution de Réseau GPON
Le réseau GPON est doté d'une capacité d'accès complet aux entreprises, d'une couverture étendue et d'une évolutivité simple.
Réseau Flexible Point à Multipoint
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Connector Cleaning (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Operating Temperature (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
1
0
0
0
D***g
Canada
04/11/2023
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***i
Australia
12/10/2023
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***n
Israel
22/09/2023
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation