FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.
Cette image concerne Q28-100G-BX40.

Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF

#193926
#193926

Inphi EML ≤4.5W Simplex LC SMF

2.037,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX40
25 Vendus
7 Commentaires
0 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Juniper Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)

The Juniper Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants transceivers.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Connexions Leaf-Spine
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données et les Télécommunications

Doté d'une faible consommation de 4.5W d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2E-4
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueur d'Onde Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
Distance du Câble Maximale
40km
10km
20km
30km
Modulation
2 x 53.125G PAM4
4 x 26.56G NRZ
4 x 25G NRZ
2 x 53.125G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
≤ 4W
≤ 5W
≤ 4.5W
Type de Transmetteur
EML
DFB
DFB
EML
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Application
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Spécifications

Juniper Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)

The Juniper Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants transceivers.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Connexions Leaf-Spine
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et les Télécommunications

Doté d'une faible consommation de 4.5W d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2E-4
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueur d'Onde Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
Distance du Câble Maximale
40km
10km
20km
30km
Modulation
2 x 53.125G PAM4
4 x 26.56G NRZ
4 x 25G NRZ
2 x 53.125G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
≤ 4W
≤ 5W
≤ 4.5W
Type de Transmetteur
EML
DFB
DFB
EML
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Application
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet
Centre de Données 100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.698,00 € HT

2.037,60 € TTC

4 en Entrepôt International