Le câble à fibre optique multimode OM3 50/125μm insensible aux courbures présente une atténuation réduite en cas de courbure ou de torsion par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui améliore la qualité de l'installation et de la maintenance des câbles à fibre optique. Il peut économiser plus d'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage cloud, etc. et interconnecter des cassettes pré-terminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.
Ce câble en fibre optique multimode OM3 50/125 est idéal pour les émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. destinés aux connexions Ethernet 10/40/100G. Il s'agit de la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.