Cet onduleur APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité des activités. Cet onduleur en ligne de 10kVA monté en rack 6U fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. L'onduleur est équipé d'une interface 3 fils (2P+E), de 6 prises IEC 320 C13 et de 4 prises IEC 320 C19, ainsi que de 3 câbles de liaison IEC. L'Onduleur est équipé d'une Carte de Gestion Réseau intégrée pour la surveillance et la gestion du réseau de l'onduleur. L'Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
APC® Smart-UPS On-Line 10000VA/10000W 6U UPS Rackmount, 6 Prises IEC C13+4 x C19, Carte Réseau+SmartSlot Incluse
APC® Onduleur Smart-UPS On-Line 10000VA/10000W pour Montage en Rack, 6 Prises IEC C13+4 x C19, Carte Réseau+Slot SmartSlot Inclus
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles. L'interface LCD et le logiciel PowerChute permettent de configurer les Paramètres et de surveiller l'utilisation.
Les Smart-UPS On-Line offrent une protection d'alimentation en ligne à haute densité et à double conversion pour les serveurs, les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles.
APC® Onduleur Smart-UPS On-Line 10000VA/10000W pour Montage en Rack, 6 Prises IEC C13+4 x C19, Carte Réseau+Slot SmartSlot Inclus
Cet onduleur APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité des activités. Cet onduleur en ligne de 10kVA monté en rack 6U fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. L'onduleur est équipé d'une interface 3 fils (2P+E), de 6 prises IEC 320 C13 et de 4 prises IEC 320 C19, ainsi que de 3 câbles de liaison IEC. L'Onduleur est équipé d'une Carte de Gestion Réseau intégrée pour la surveillance et la gestion du réseau de l'onduleur. L'Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles. L'interface LCD et le logiciel PowerChute permettent de configurer les Paramètres et de surveiller l'utilisation.
Les Smart-UPS On-Line offrent une protection d'alimentation en ligne à haute densité et à double conversion pour les serveurs, les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10.573,00 € HT
12.687,60 € TTC