L'état de l'alimentation peut être surveillé via l'interface de communication RS485 ou localement à l'aide de l'écran LCD pour avertir des surcharges potentielles. Il supporte les seuils de notification d'alarme spécifiés par l'utilisateur, permet aux responsables de centre de données d'évaluer les tendances en matière de consommation d'énergie et de garantir une disponibilité maximale.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation Surveillée (Monitored Rack PDU) Monophasée 7,36kW 32A/230V, 36 Prises C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC 309 32A 2P+E, Cordon de 10ft, 0U Verticale
Unité de Distribution d'Alimentation (Monitored Rack PDU) Monophasée 7,36kW 32A/230V, 36 Prises C13 & 6 Prises C19, IEC 309 32A 2P+E Plug, Cordon de 10ft, 0U Verticale
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Surveillée
Assurer une distribution efficace de l'énergie dans les centres de données et les armoires de réseau exigeants.
Ampèremètre Remplaçable à Chaud
Remplacement et mise à niveau des ampèremètres sans affecter l'alimentation des équipements informatiques
Disjoncteur
Identifier immédiatement les alimentations électriques défectueuses et réagir aux déclenchements de disjoncteurs
Cordon d'Alimentation en Cuivre Pur
La grande longueur atteint des sources d'alimentation éloignées, plus flexible.
PDU maximise l'efficacité du centre de données en fournissant des informations, des alertes avancées et une visibilité sur votre chaîne d'alimentation.
Vidéos
Unité de Distribution d'Alimentation (Monitored Rack PDU) Monophasée 7,36kW 32A/230V, 36 Prises C13 & 6 Prises C19, IEC 309 32A 2P+E Plug, Cordon de 10ft, 0U Verticale
L'état de l'alimentation peut être surveillé via l'interface de communication RS485 ou localement à l'aide de l'écran LCD pour avertir des surcharges potentielles. Il supporte les seuils de notification d'alarme spécifiés par l'utilisateur, permet aux responsables de centre de données d'évaluer les tendances en matière de consommation d'énergie et de garantir une disponibilité maximale.
Surveillée
Assurer une distribution efficace de l'énergie dans les centres de données et les armoires de réseau exigeants.
Ampèremètre Remplaçable à Chaud
Remplacement et mise à niveau des ampèremètres sans affecter l'alimentation des équipements informatiques
Disjoncteur
Identifier immédiatement les alimentations électriques défectueuses et réagir aux déclenchements de disjoncteurs
Cordon d'Alimentation en Cuivre Pur
La grande longueur atteint des sources d'alimentation éloignées, plus flexible.
PDU maximise l'efficacité du centre de données en fournissant des informations, des alertes avancées et une visibilité sur votre chaîne d'alimentation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
549,00 € HT
658,80 € TTC