Cet onduleur APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité des activités. Cet onduleur en ligne de 5kVA monté en rack 3U fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. Il est équipé d'une interface NEMA L6-30P, de 2 prises NEMA L6-30R et de 2 prises L6-20R. L'Onduleur est équipé d'une Carte de Gestion Réseau intégrée pour la surveillance et la gestion du réseau de l'onduleur. L'Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
APC® Smart-UPS On-Line 5000VA 3U UPS Rackmount, 2 Prises NEMA L6-20R+2 x L6-30R, Carte Réseau+SmartSlot Incluse
APC® Onduleur Smart-UPS On-Line 5000VA pour Montage en Rack, 2 Prises NEMA L6-20R+2 x L6-30R, Carte Réseau+Slot SmartSlot Inclus
2 NEMA L6-30R
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles. L'interface LCD et le logiciel PowerChute permettent de configurer les Paramètres et de surveiller l'utilisation.
Les Smart-UPS On-Line offrent une protection d'alimentation en ligne à haute densité et à double conversion pour les serveurs, les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles.
APC® Onduleur Smart-UPS On-Line 5000VA pour Montage en Rack, 2 Prises NEMA L6-20R+2 x L6-30R, Carte Réseau+Slot SmartSlot Inclus
Cet onduleur APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité des activités. Cet onduleur en ligne de 5kVA monté en rack 3U fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. Il est équipé d'une interface NEMA L6-30P, de 2 prises NEMA L6-30R et de 2 prises L6-20R. L'Onduleur est équipé d'une Carte de Gestion Réseau intégrée pour la surveillance et la gestion du réseau de l'onduleur. L'Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.
2 NEMA L6-30R
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles. L'interface LCD et le logiciel PowerChute permettent de configurer les Paramètres et de surveiller l'utilisation.
Les Smart-UPS On-Line offrent une protection d'alimentation en ligne à haute densité et à double conversion pour les serveurs, les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6.825,00 € HT
8.190,00 € TTC