L'émetteur-récepteur EPON OLT SFP fournit jusqu'à 1.25G-TX/1.25G-RX jusqu'à 20km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1490nmTx/1310nmRx via un connecteur SC/APC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) est également présente pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à l'application IEEE802.3 2018 PX30 20km et est idéal pour les systèmes EPON et les applications FTTx.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP EPON OLT 1000BASE-PX30 1490nmTx/1310nmRx 20km DOM SC SMF (Industriel, 20 PIN)
#192919
#192919
46,80 € TTC
FS P/N: ESFP-43-20PX30-I
9 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module 1.25G-TX/1.25G-RX EPON (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/APC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
ESFP-43-20PX30-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Number of Pins
20 PIN
Longueur d'Onde
1490nmTx/1310nmRx
Débit de Données Max.
1.25G
Connecteur
SC/APC
Distance Maximale du Câble
20km
Type d'Émetteur
DFB
Media
SMF
Puissance TX
3-7db
Type de Récepteur
APD-TIA
Budget d'Énergie
32.78dB
Sensibilité du Récepteur
-30dBm
Consommation d'Énergie
< 1.5W
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Format de Modulation
NRZ
Taux d'Extinction
5dBm
Protocoles
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Centre de Test
Centre de Test
Test pour les Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Solution de Réseau EPON à Faible Coût et Rentable
Le réseau EPON est une solution de transmission performante, fiable et sécurisée. Le réseau EPON offre une transmission à large bande passante pour répondre aux exigences de débit élevé des clients finaux.
Excellence sur Mesure avec un Boîtier TO-Can
Doté d'un boîtier TO, le transceiver offre une grande fiabilité, une étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique, adaptées aux environnements industriels.
Point-à-multipoint, Réseau Flexible
Dans ce mode de transmission optique P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
G***i
France
16/08/2023
Service was good and the shipping is fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
France
12/08/2023
Great products, reasonable prices, speedy delivery!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation