L'émetteur-récepteur SFP EPON ONU fournit jusqu'à 10.3125G-TX/10.3125G-RX et jusqu'à 20km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270nmTx/1577nmRx via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) est également présente pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à l'application IEEE802.3 PR30 20km et est idéal pour les systèmes EPON 10G et les applications FTTx.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ EPON ONU 10G 1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km DOM SC SMF (Industriel, 20 PIN)
#192918
#192918
82,80 € TTC
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
10 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module EPON 10.3125G-TX/10.3125G-RX (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Spécifications
N° de Référence
10ESFP-25-PR30-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Number of Pins
20 PIN
Longueur d'Onde
1270nmTx/1577nmRx
Débit de Données
10.3125G-TX/10.3125G-RX
Connecteur
SC/UPC
Distance Maximale du Câble
20km
Type d'Émetteur
DFB
Media
SMF
Puissance TX
4~9 dBm
Type de Récepteur
DFB
Type de Récepteur
APD-TIA
Sensibilité du Récepteur
-29dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2W
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Classe
PR30
Taux d'Extinction
6dB
Application
EPON 10G
DDM/DOM
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3, SFF 8472
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Centre de Test
Centre de Test
Test pour les Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Solution de Réseau 10G EPONS Symétrique
Les modules optiques EPON et 10G EPON permettent la coexistence de services au sein d'un même réseau ODN, permettant ainsi de répondre aux besoins des clients et de réaliser des mises à niveau de réseau en toute simplicité.
Réseau Flexible Point à Multipoint
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Compatible Modules (1)Connector Cleaning (1)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
U***a
United States
24/08/2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***t
France
21/08/2023
Great products, reasonable prices, speedy delivery!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation