Conçue pour assurer une excellente gestion des câbles, un accès facile depuis le haut et le bas et un système de rails de montage entièrement réglable, la baie de brassage murale est extrêmement polyvalente et s'adapte à un large éventail d'applications. Elle est parfaite pour les petites salles de télécommunications ou pour la distribution de réseaux à distance et les points de consolidation dans les espaces ouverts et non protégés tels que les entrepôts, les commerces de détail et les écoles.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Baie de Brassage Murale Personnalisée de 4 Colonnes 19" - Séries GW600 avec Porte Avant Vitrée
Baie de Brassage Murale Personnalisée - Séries GW600
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les panneaux latéraux amovibles sont parfaits pour l'installation ultérieure d'équipements et de câbles.
Les ports supérieurs et inférieurs pratiques facilitent l'acheminement des câbles.
Les orifices de montage et les supports numérotés facilitent l'installation des équipements.
Orifices de fixation murale à 19.21 pouces d'intervalle pour un positionnement standard des supports muraux.
Mise à la terre sur le cadre de la baie et protéger les personnes et l'appareil.
Fermeture sécurisée pour éviter les dommages, les manipulations ou le vol.
Support de Montage de Type L x2
Vis d'Extension x2
Vis M6, Écrou et Rondelle x20
Clé x2
Clé à Fourche x1
Tournevis à Tête Phillips x1
Instruction d'Installation x1
Baie de Brassage Murale Personnalisée - Séries GW600
Conçue pour assurer une excellente gestion des câbles, un accès facile depuis le haut et le bas et un système de rails de montage entièrement réglable, la baie de brassage murale est extrêmement polyvalente et s'adapte à un large éventail d'applications. Elle est parfaite pour les petites salles de télécommunications ou pour la distribution de réseaux à distance et les points de consolidation dans les espaces ouverts et non protégés tels que les entrepôts, les commerces de détail et les écoles.
Les panneaux latéraux amovibles sont parfaits pour l'installation ultérieure d'équipements et de câbles.
Les ports supérieurs et inférieurs pratiques facilitent l'acheminement des câbles.
Les orifices de montage et les supports numérotés facilitent l'installation des équipements.
Orifices de fixation murale à 19.21 pouces d'intervalle pour un positionnement standard des supports muraux.
Mise à la terre sur le cadre de la baie et protéger les personnes et l'appareil.
Fermeture sécurisée pour éviter les dommages, les manipulations ou le vol.
Support de Montage de Type L x2
Vis d'Extension x2
Vis M6, Écrou et Rondelle x20
Clé x2
Clé à Fourche x1
Tournevis à Tête Phillips x1
Instruction d'Installation x1
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
190,00 € HT
228,00 € TTC