Les Rackstuds™ sont le remplacement révolutionnaire des écrous à cage qui sont utilisés pour monter des équipements informatiques, Pro A/V, de sécurité et de télécommunications dans des racks 19".
Le montage de l'équipement 1U est trois fois plus rapide que les écrous à cage et le DUO s'adapte à la plupart des rails verticaux perforés carrés sans rondelles nécessaires. Le Rackstuds ™ série II DUO est l'aboutissement de cinq années de développement et de tests dans le but de rendre plus rapide et plus facile le montage de votre équipement dans des racks 19".