Le S5860-24XMG est un commutateur multi-GE de nouvelle génération développé par FS, qui comprend 24 liaisons montantes 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4 liaisons montantes SFP+ 10 Gb et 4 liaisons montantes SFP28 25 Gb. Ce commutateur d’entreprise géré adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 760 Gbit/s et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de deux ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d’une puce double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Le commutateur géré agile S5860-24XMG de FS est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseau de petite et moyenne taille afin de répondre aux besoins d’accès haute densité et d’agrégation haute performance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP+ 10Gb, avec 2x SFP28 25Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-24XMG
Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP+ 10G, avec 4x Liaisons Montantes SFP28 25Gb, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ports RJ45 | 24 x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48 x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24 x 100M/1000M/2.5G/5G | 48 x 100M/1000M/2.5G/5G |
Ports SFP+ | 4 x 10Gb SFP+ | — | — | — |
Ports 25G | 4 x 25Gb SFP28 | 4 x 25Gb SFP28 | 4 x 25G SFP28 | 4 x 25G SFP28 |
Ports 40G/100G | — | 2 x 40Gb QSFP+ | — | 2 x 40G QSFP+ |
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | — | |||
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud | — | |||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | ||||
Routage Statique, RIP, OSPF, supporte IPv6 |
Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP+ 10G, avec 4x Liaisons Montantes SFP28 25Gb, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom
Le S5860-24XMG est un commutateur multi-GE de nouvelle génération développé par FS, qui comprend 24 liaisons montantes 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4 liaisons montantes SFP+ 10 Gb et 4 liaisons montantes SFP28 25 Gb. Ce commutateur d’entreprise géré adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 760 Gbit/s et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de deux ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d’une puce double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Le commutateur géré agile S5860-24XMG de FS est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseau de petite et moyenne taille afin de répondre aux besoins d’accès haute densité et d’agrégation haute performance.
Ports RJ45 | 24 x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48 x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24 x 100M/1000M/2.5G/5G | 48 x 100M/1000M/2.5G/5G |
Ports SFP+ | 4 x 10Gb SFP+ | — | — | — |
Ports 25G | 4 x 25Gb SFP28 | 4 x 25Gb SFP28 | 4 x 25G SFP28 | 4 x 25G SFP28 |
Ports 40G/100G | — | 2 x 40Gb QSFP+ | — | 2 x 40G QSFP+ |
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | — | |||
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud | — | |||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | ||||
Routage Statique, RIP, OSPF, supporte IPv6 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.498,00 € HT
2.997,60 € TTC