Les câbles d'alimentation IEC60320 offrent une solution aux problèmes de connectivité électrique. Avec des longueurs optimales et des couleurs variées, ils peuvent minimiser les longueurs excessives et le mou de câble entre les PDU et l'équipement actif et facilitent l'identification des connexions entre les différents appareils. Toutes sortes de types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre à de multiples environnements d'application.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation Personnalisé (IEC320 C14 vers IEC320 C15) 14AWG 250V/15A, Noir
Cordon d'Alimentation Personnalisé (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 3ft (0.9m) 14AWG 250V/10A, Noir
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
L'excellente conductivité électrique et la qualité ignifuge garantissent une transmission maximale du courant en toute sécurité.
Conducteur en Cuivre Pur
Conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme d'ignifugation VW-1, réduisant l'usure du câble pour une transmission sûre.
Isolation en PVC
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre les environnements extérieurs.
Le câble d'extension d'alimentation permet d'alimenter les périphériques réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un onduleur ou une unité PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les différents trajets d'alimentation à l'intérieur du centre de données.
Cordon d'Alimentation Personnalisé (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 3ft (0.9m) 14AWG 250V/10A, Noir
Les câbles d'alimentation IEC60320 offrent une solution aux problèmes de connectivité électrique. Avec des longueurs optimales et des couleurs variées, ils peuvent minimiser les longueurs excessives et le mou de câble entre les PDU et l'équipement actif et facilitent l'identification des connexions entre les différents appareils. Toutes sortes de types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre à de multiples environnements d'application.
L'excellente conductivité électrique et la qualité ignifuge garantissent une transmission maximale du courant en toute sécurité.
Conducteur en Cuivre Pur
Conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme d'ignifugation VW-1, réduisant l'usure du câble pour une transmission sûre.
Isolation en PVC
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre les environnements extérieurs.
Le câble d'extension d'alimentation permet d'alimenter les périphériques réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un onduleur ou une unité PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les différents trajets d'alimentation à l'intérieur du centre de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,90 € HT
7,08 € TTC