La boîte de jonction CA-JP012 est utilisée pour l'installation de caméras PTZ. La boîte de jonction PTZ permet de dissimuler les câbles et les connexions, les protégeant ainsi des intempéries et du vandalisme. Ce support est de construction robuste et résiste aux intempéries. Vous pouvez donc l'utiliser pour des installations intérieures ou extérieures.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîte de Jonction pour la Série de Dôme PTZ, CA-JP012
Boîte de Jonction, 12 Pouces, CA-JP012
Caractéristiques
Une conception de type "flip" avec des vis qui fixent le couvercle, garantissant sécurité et stabilité.
Boîte de Jonction, 12 Pouces, CA-JP012
La boîte de jonction CA-JP012 est utilisée pour l'installation de caméras PTZ. La boîte de jonction PTZ permet de dissimuler les câbles et les connexions, les protégeant ainsi des intempéries et du vandalisme. Ce support est de construction robuste et résiste aux intempéries. Vous pouvez donc l'utiliser pour des installations intérieures ou extérieures.
Une conception de type "flip" avec des vis qui fixent le couvercle, garantissant sécurité et stabilité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
93,00 € HT
111,60 € TTC