FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.
Cette image concerne CA-WP314.

Support Mural pour Caméras de Sécurité PTZ à Dôme, CA-WP314

#186536
#186536

Alliage d'Aluminium Utilisation Intérieure et Extérieure

33,00 € HT
FS P/N: CA-WP314
39,60 € TTC
FS P/N: CA-WP314
17 Vendus
0 Commentaire
0 Question
8 en Transit, Recevez-le avant 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Montage Mural pour Dôme PTZ, CA-WP314

Améliorez votre surveillance avec la fixation murale CA-WP314. Spécialement conçue pour les caméras dôme PTZ, cette fixation est fabriquée en alliage d'aluminium robuste avec une finition blanche élégante. Sa conception efficace et résistante aux intempéries garantit des performances fiables à l'intérieur comme à l'extérieur. L'installation rapide et facile simplifie la configuration, tandis que le port exclusif offre une solution pratique pour le débogage et la maintenance.

Spécifications
Application
Intérieur ou Extérieur, Installation Murale pour Caméra Dôme PTZ
Matériel
Alliage d'aluminium
Poids
2.2lb (1.0kg)
Dimensions (H × L × P)
12.4" x 8.5" x 5.6" (314 x 216 x 141mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Construction Durable en Alliage d'Aluminium avec Revêtement Anti-oxydation

Ce support est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium durable et comporte un revêtement anti-oxydation, garantissant une installation sûre et durable.

Améliore la Flexibilité de l'Installation grâce à une Grande Compatibilitéy
Support de Montage Polyvalent

Polyvalent pour une installation en angle, sur poteau ou au mur, le support maximise la couverture de surveillance grâce à un positionnement stratégique, idéal pour divers environnements, tels que les parcs, les écoles et les aéroports.

Aéroport

Assurer la sécurité des points d'entrée et des zones de stockage des bagages

Parc

Assurer une surveillance extérieure complète

Campus

Permettre le placement stratégique de caméras aux entrées et aux allées.

Spécifications

Montage Mural pour Dôme PTZ, CA-WP314

Améliorez votre surveillance avec la fixation murale CA-WP314. Spécialement conçue pour les caméras dôme PTZ, cette fixation est fabriquée en alliage d'aluminium robuste avec une finition blanche élégante. Sa conception efficace et résistante aux intempéries garantit des performances fiables à l'intérieur comme à l'extérieur. L'installation rapide et facile simplifie la configuration, tandis que le port exclusif offre une solution pratique pour le débogage et la maintenance.

Spécifications
Application
Intérieur ou Extérieur, Installation Murale pour Caméra Dôme PTZ
Matériel
Alliage d'aluminium
Poids
2.2lb (1.0kg)
Dimensions (H × L × P)
12.4" x 8.5" x 5.6" (314 x 216 x 141mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Construction Durable en Alliage d'Aluminium avec Revêtement Anti-oxydation

Ce support est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium durable et comporte un revêtement anti-oxydation, garantissant une installation sûre et durable.

Améliore la Flexibilité de l'Installation grâce à une Grande Compatibilitéy
Support de Montage Polyvalent

Polyvalent pour une installation en angle, sur poteau ou au mur, le support maximise la couverture de surveillance grâce à un positionnement stratégique, idéal pour divers environnements, tels que les parcs, les écoles et les aéroports.

Aéroport

Assurer la sécurité des points d'entrée et des zones de stockage des bagages

Parc

Assurer une surveillance extérieure complète

Campus

Permettre le placement stratégique de caméras aux entrées et aux allées.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

33,00 € HT

39,60 € TTC

8 en Transit