FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#184583
#184583

Broadcom ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

406,80 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G
0 Vendu
7 Commentaires
2 Questions
158 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-100G-FR1 Compatible 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connector. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-FR-100G to QSFP-FR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-100G-FR1
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2.4~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
BOX Packaging
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Modulation Format
PAM4
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-FR Specification compliant

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Le Single-lambda 100G est conforme à la norme IEEE 400GBASE-FR4, ce qui signifie que les opérateurs de réseaux peuvent faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Product Recommendation (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

B***t

United States

26/05/2023
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

J***n

United States

28/04/2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

M***a

Australia

23/03/2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation