Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Les fibres OM5 sont 100 % conformes aux normes et répondent à toutes les spécifications OM3 et OM4, avec une exigence supplémentaire pour le Retard en Mode Différentiel (DMD) qui compense la dispersion modale et chromatique. Elles incluent également une caractérisation supplémentaire de la bande passante à 953nm pour prendre en charge les distances étendues lors de l'utilisation du SWDM. Les fibres OM5 s'appliquent aux centres de données qui nécessitent un déploiement rapide de l'infrastructure avec une portée étendue et qui souhaitent maintenir la bande passante dans toute l'infrastructure.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs génériques MPO.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Trunk de Longueur Personnalisée MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM5 Multimode, Élite, 12 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Citron Vert
Câble Trunk Multimode OM5 MTP® Femelle vers MTP® Femelle
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MTP® offrent des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Connecteur de US Conec MTP®
Fournit des signaux stables et permet une conception de système flexible.
Fibre de Corning ClearCurve®
Permettre des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Gaine Extérieure de plénum (OFNP)
Résistance au feu et peu de fumée pour minimiser les dommages.
Transmet plusieurs signaux sur une seule fibre, ce qui permet d'augmenter la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
T***e
United States
W***d
United States
D***a
United States