FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.
Cette image concerne QSFP-LX4-100G.

Dell Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module

#179817
#179817

Macom DFB ≤ 4.5W Duplex LC SMF&MMF

442,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LX4-100G
7 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 23 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)

The 100GBASE-LX4 module supports link lengths of up to 2km over SMF and 100m on OM3 MMF with Duplex LC connector. This transceiver is a fully integrated 4 x 25.78Gbit/s optical transceiver module that consists of 1270nm/ 1290nm/ 1310nm/ 1330nm wavelength cooled DFB LDs, Driver ICs, PIN photo-diodes, and clock and data recovery (CDR) ICs with 25Gbit/s electrical interfaces. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 100G ethernet with MMF and SMF and data center interconnect applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LX4-100G to QSFP-LX4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Dell Compatible
QSFP-LX4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance de Transfert Max.
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF/MMF
Transmitter Type
CWDM4 DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.3dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
2km@SMF/100m@OM3 MMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Puce
Macom
Macom
Macom
Broadcom
Consommation d'Énergie
≤4.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤4W
Type de Transmetteur
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Protocoles
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
QSFP28 MSA Compatible, SFF-8636
100G Lambda MSA , Compatible avec la Spécification 100G-FR
Application
Centre de Données,Ethernet 100G avec MMF et SMF
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet, 100G vers 4x 25G Breakout
Centre de Données, 100GBASE Ethernet, 400G vers 4x 100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

G***s

United States

09/10/2023
5.0
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

B***r

United States

04/10/2023
5.0
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

R***e

United States

20/04/2023
5.0
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation