FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.
Cette image concerne QSFP-FR-100G.

Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#143528
#143528

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

339,00 € HT
FS P/N: QSFP-FR-100G
406,80 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G
75 Vendus
7 Commentaires
3 Questions
166 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-FR Lambda Simple est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Améliorez votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-FR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Spécifications

Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-FR Lambda Simple est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-FR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

339,00 € HT

406,80 € TTC

166 en Entrepôt International