FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.
Cette image concerne FHD-FWME1.

Coffret de Montage Mural FHD Non Chargé, 1 Port, Contient Jusqu'à 1 Cassette ou Panneau FHD, 24 Fibres (LC)

#178413
#178413

1x Cassette/Panneau FHD 3x Auto-empilage

70,80 € TTC
FS P/N: FHD-FWME1
1.6K Vendus
100 Commentaires
16 Questions
18 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
29 en Transit, Recevez-le avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Coffret Mural pour Fibre Optique FHD, 1 Port

Le coffret d'interconnexion de fibres pour montage mural (FWME1) peut accueillir un panneau adaptateur de fibres de la série FHD (FS High Density) ou une cassette modulaire MTP (sauf 36F). Il constitue un point de convergence pratique pour les interconnexions et les épissures dans les applications murales. Le coffret est doté d'une solution bien conçue pour la gestion des fibres et des câbles, tant à l'entrée qu'à la sortie du coffret.

La Série FHD High Density est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.

Spécifications
Numéro d'Article
FHD-FWME1
Capacité
1 Port
Nombre de Fibres
Jusqu'à 24 Fibres (LC) ou 288 Fibres (MTP®-24)
Matériau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Type de Montage
Montage Mural
Dimensions (H x L x P)
8.56" x 7.89" x 1.95" (217.5 x 200.5 x 49.5mm)
Conforme
TIA/EIA-568-C.3
Installation
FAPs/Cassettes Standard de la Série FHD (À l'exception du 36F)
*FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le Design Compact Permet une Installation dans un Espace Limité

Le profil bas (profondeur) et la petite taille minimisent la saillie du mur pour économiser de l'espace.

Un Véritable Savoir-faire dans les Détails

Porte avec serrures sans clé pour faciliter l'ouverture et la fermeture.

Gestionnaires de câbles internes pour faciliter l'organisation des câbles.

Gestionnaires de câbles externes pour la gestion des câbles.

Le passage des câbles est facilité par l'utilisation des trous ouverts en forme de "U".

Les œillets amovibles réduisent l'accumulation de poussière.

Les trous de vis permettent un montage en surface.

Options de Montage Polyvalentes pour Répondre à Différents Besoins
Le boîtier peut être monté dans différentes orientations, notamment sur un mur, sur un rail DIN, etc.
Montage Mural dans un Espace Minimal
Montage sur Rail DIN avec Support de Rail Coulissant
Diverses Solutions de Câblage Modulaire
Il est utilisé pour les solutions d'interconnexion ou de recoupement en intérieur contrôlé.
Accessoires pour la Fiabilité du Câblage
Chaque boîtier est livré avec un ensemble d'accessoires comprenant un support pour rail DIN, des supports de manchons d'épissure, des gestionnaires de câbles, etc.
Support pour rail DIN
Installation correcte pour les applications sur rail DIN
Support de manchon d'épissure
Fournit une commodité pour les applications d'épissure
Gestionnaires de câbles
Options d'acheminement des câbles pour divers besoins
Nombre d'Espaces de Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre Max. de Fibres (LC)
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
1/2/4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
Type de Montage
Montage Mural
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Coulissant et Basculant
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion Intégrée des Câbles
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion du Mou
yesyesyes
Application d'Épissure sur Site
yesyesyesyes
Option Préterminée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristiques
Connexion, interconnexion ou épissure dans un espace réduit
Le couvercle supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Tiroir coulissant et inclinable à 15° pour un déploiement facile
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
La conception amovible répond à une grande variété de demandes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Matching Product (5)Installation (2)Matching Panels (2)Product Comparison (2)Accessories (1)Function (1)Lock (1)Product Recommendation (1)Usage (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
98
2
0
0
0

R***r

United States

12/01/2024
5.0
This enclosure has fusion splicing capability, so I don't need to buy a separate fusion splicer. It feels very convenient and excellent!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

C***o

Mexico

29/11/2023
5.0
It offers flexible internal and external cable management options, which are well-designed for cable management. Great product!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

J***s

United Kingdom

02/10/2023
5.0
It is the wall mount enclosure we have been using for a long time and prefer them over any other!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation