FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.
Cette image concerne DINRAIL2U.

Support Réglable pour Rail DIN pour Montage EIA 19", 2RU, Noir

Hot #178163
Hot #178163

SPCC Économise de l'Espace Installation Facile

45,00 € HT
FS P/N: DINRAIL2U
54,00 € TTC
FS P/N: DINRAIL2U
410 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 09 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Support Réglable pour Rail DIN pour Montage EIA 19", 2RU, Noir

Ce kit DIN pour montage en rack 2U comprend des vis et des écrous, ce qui le rend compatible avec un grand nombre d'équipements sur rail DIN, tels que les alimentations, les minuteries programmables et les disjoncteurs. Les rails réglables peuvent être facilement reculés pour s'adapter aux équipements sur rail DIN de n'importe quelle profondeur.

Spécifications
Type de Produit
Support de Rail Coulissant
Matériau
SPCC
Couleur
Noir
Hauteur de Rack
2U
Dimensions (H x L x P)
3.44'' x 19.06'' x 14.17'' (87.5 x 484 x 360mm)
Poids
1.5kg
Standard
EIA 19
Garantie
1 An
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conçu pour Consolider dans les Applications en Rack Très Fréquentées

Les rails à profondeur réglable peuvent être facilement reculés pour s'adapter à des équipements de rails DIN de toute profondeur.

SPCC Durable, utilisation intensive au fil du temps

Glissement vers la gauche et la droite en douceur pour une gestion pratique

Matériel de montage en rack pour une installation facile

Spécifications

Support Réglable pour Rail DIN pour Montage EIA 19", 2RU, Noir

Ce kit DIN pour montage en rack 2U comprend des vis et des écrous, ce qui le rend compatible avec un grand nombre d'équipements sur rail DIN, tels que les alimentations, les minuteries programmables et les disjoncteurs. Les rails réglables peuvent être facilement reculés pour s'adapter aux équipements sur rail DIN de n'importe quelle profondeur.

Spécifications
Type de Produit
Support de Rail Coulissant
Matériau
SPCC
Couleur
Noir
Hauteur de Rack
2U
Dimensions (H x L x P)
3.44'' x 19.06'' x 14.17'' (87.5 x 484 x 360mm)
Poids
1.5kg
Standard
EIA 19
Garantie
1 An
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu pour Consolider dans les Applications en Rack Très Fréquentées

Les rails à profondeur réglable peuvent être facilement reculés pour s'adapter à des équipements de rails DIN de toute profondeur.

SPCC Durable, utilisation intensive au fil du temps

Glissement vers la gauche et la droite en douceur pour une gestion pratique

Matériel de montage en rack pour une installation facile

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

45,00 € HT

54,00 € TTC

20 en Entrepôt International