FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.
Cette image concerne IMC-2M2T.

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000/2500Base-X SFP Slot

#170201
#170201

SM & MM -40 à 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

139,00 € HT
FS P/N: IMC-2M2T
166,80 € TTC
FS P/N: IMC-2M2T
297 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
175 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000/2500Base-X SFP Slot

Le IMC-2M2T est un convertisseur de média industriel, équipé de deux ports cuivre RJ45 10/100/1000Base-T et de deux interfaces fibre optique SFP 100/1000/2500Base-X et livré dans un boîtier robuste IP30. Ce convertisseur est bien adapté aux applications de déploiement de systèmes de surveillance, de contrôle de sécurité et de services sans fil dans des environnements difficiles tels que les infrastructures de transport urbain, les usines, les espaces extérieurs ou tout endroit soumis à des températures extrêmement basses ou élevées.

La capacité de liaison montante en fibre optique garantit le débit à tous les nœuds connectés au réseau. La distance Gigabit Ethernet peut être étendue de 300 mètres (câble en fibre multimode) à 20/40/80/120 kilomètres (câble en fibre monomode), et la distance Fast Ethernet peut être étendue de 2 km (câble en fibre multimode) à 20/40/60 kilomètres (câble en fibre monomode).

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur Industriel
Type de Port
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125μm ou 62.5/125μm
Monomode 9/125μm
Indicateur LED
Alimentation, Alarme, LNK/ACT
Protection ESD
6KV DC
Trames Jumbo
9216bytes
Alimentation Requise
DC 12 ~ 48V ou AC 24V
Boîtier
Boîtier Métallique de Type IP30
Installation
Montage sur Rail DIN ou sur Mur
Contrôle du Flux
Contre-pression pour Half Duplex
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral
Fabric
14Gbps
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Dimensions (H x L x P)
5.31'' x 1.26'' x 3.43'' (135 x 32 x 87mm)
Poids
419g
Remarque: L'alimentation ou l'adaptateur électrique compatible avec ce convertisseur n'est pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Étendre la Distance du Réseau entre Deux Switchs
Voir les produits
Liaison Redondante pour les Applications Réseau
Voir les produits

Caractéristiques

Gigabit Auto-Négociation Fibre à Ethernet Convertisseur

Les ports 2x 100/1000/2500Base-X et les ports 2x 10/100/1000Base-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.


Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur industriel est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 pour assurer un fonctionnement industriel dans des environnements difficiles et peut être facilement installé sur un rail DIN ou à l'intérieur d'un boîtier de distribution.
Boîtier IP30
Température -40 ~ 75° C
Protection ESD 6KV
Conversion et Expansion des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Ce convertisseur permet d'étendre les liaisons sur des distances plus importantes avec un câble à fibre optique, ce qui en fait un dispositif parfait pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées dans les applications du secteur gouvernemental, commercial ou éducatif.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 120KM
Préserver vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 100/1000/2500Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide
Spécifications

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000/2500Base-X SFP Slot

Le IMC-2M2T est un convertisseur de média industriel, équipé de deux ports cuivre RJ45 10/100/1000Base-T et de deux interfaces fibre optique SFP 100/1000/2500Base-X et livré dans un boîtier robuste IP30. Ce convertisseur est bien adapté aux applications de déploiement de systèmes de surveillance, de contrôle de sécurité et de services sans fil dans des environnements difficiles tels que les infrastructures de transport urbain, les usines, les espaces extérieurs ou tout endroit soumis à des températures extrêmement basses ou élevées.

La capacité de liaison montante en fibre optique garantit le débit à tous les nœuds connectés au réseau. La distance Gigabit Ethernet peut être étendue de 300 mètres (câble en fibre multimode) à 20/40/80/120 kilomètres (câble en fibre monomode), et la distance Fast Ethernet peut être étendue de 2 km (câble en fibre multimode) à 20/40/60 kilomètres (câble en fibre monomode).

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur Industriel
Type de Port
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125μm ou 62.5/125μm
Monomode 9/125μm
Indicateur LED
Alimentation, Alarme, LNK/ACT
Protection ESD
6KV DC
Trames Jumbo
9216bytes
Alimentation Requise
DC 12 ~ 48V ou AC 24V
Boîtier
Boîtier Métallique de Type IP30
Installation
Montage sur Rail DIN ou sur Mur
Contrôle du Flux
Contre-pression pour Half Duplex
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral
Fabric
14Gbps
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Dimensions (H x L x P)
5.31'' x 1.26'' x 3.43'' (135 x 32 x 87mm)
Poids
419g
Remarque: L'alimentation ou l'adaptateur électrique compatible avec ce convertisseur n'est pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Étendre la Distance du Réseau entre Deux Switchs
Voir les produits
Liaison Redondante pour les Applications Réseau
Voir les produits
Caractéristiques
Gigabit Auto-Négociation Fibre à Ethernet Convertisseur

Les ports 2x 100/1000/2500Base-X et les ports 2x 10/100/1000Base-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.


Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur industriel est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 pour assurer un fonctionnement industriel dans des environnements difficiles et peut être facilement installé sur un rail DIN ou à l'intérieur d'un boîtier de distribution.
Boîtier IP30
Température -40 ~ 75° C
Protection ESD 6KV
Conversion et Expansion des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Ce convertisseur permet d'étendre les liaisons sur des distances plus importantes avec un câble à fibre optique, ce qui en fait un dispositif parfait pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées dans les applications du secteur gouvernemental, commercial ou éducatif.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 120KM
Préserver vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 100/1000/2500Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

139,00 € HT

166,80 € TTC

175 en Transit