FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.
Cette image concerne Q28-100G-BX10.

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF

#175143
#175143

Marvell Sumitomo CWDM DFB <4W Simplex LC SMF

718,80 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX10
51 Vendus
5 Commentaires
5 Questions
101 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HW Compatible 100GBASE-BX10 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)

The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX10
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1331nm-TX/1271nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1331nm/1271nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
10km
20km
20km (avec FEC Hôte)
20km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4 x 26.56G NRZ
4 x 25G NRZ
4 x 25G NRZ
4 x 25G NRZ
Type de Transmetteur
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Plage de Température
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Spécifications

HW Compatible 100GBASE-BX10 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)

The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX10
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1331nm-TX/1271nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1331nm/1271nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
10km
20km
20km (avec FEC Hôte)
20km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4 x 26.56G NRZ
4 x 25G NRZ
4 x 25G NRZ
4 x 25G NRZ
Type de Transmetteur
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Plage de Température
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Centre de Données, 100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

599,00 € HT

718,80 € TTC

101 en Entrepôt International