FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM4XXSX.
00:40
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.
Cette image concerne OM4XXSX.

Personnalisation de Jarretière Optique LC/SC/FC/ST/LSH/MU Simplex OM4 Multimode

#17508
#17508

BIF Réseaux 40/100G

2,80 € HT
FS P/N: OM4XXSX
3,36 € TTC
FS P/N: OM4XXSX
19.1K Vendus
32 Commentaires
17 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Couleur de Câble :
Aqua
Précommande, Expédié avant 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique LLC/SC/FC/ST/LSH/MU OM4 Simplex Multimode Personalisé

Le jarretière optique multimode OM4 50/125μm insensible à la courbure et à tampon serré a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/0.9/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Six Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et des adaptateurs LC.

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et des adaptateurs SC.

Principalement utilisé pour les réseaux de télécommunication, la fibre CATV, FTTH, etc.

Principalement utilisé pour les réseaux de données, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.

Principalement utilisé pour les communications de données, les équipements de mesure, les lasers, etc.

Principalement utilisé pour les centres de données, les réseaux d'entreprise, densité de câblage de la fibre 2x sur connecteurs SC.

Deux Diamètres pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de diamètre 2.0mm et 3.0mm ont une résistance à la traction de 60 ~ 100N et 80 ~ 150N respectivement, principalement utilisés pour l'installation et le câblage en intérieur.
Diamètre de 3,0mm
Le câble de 3,0mm a une tension de traction à long terme et une tension de traction instantanée plus fortes.
Diamètre de 2,0mm
Le câble de 2,0mm réduit la pression du conduit de câblage, ce qui permet de gagner de l'espace.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Jarretière Optique LLC/SC/FC/ST/LSH/MU OM4 Simplex Multimode Personalisé

Le jarretière optique multimode OM4 50/125μm insensible à la courbure et à tampon serré a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/0.9/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Six Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et des adaptateurs LC.

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et des adaptateurs SC.

Principalement utilisé pour les réseaux de télécommunication, la fibre CATV, FTTH, etc.

Principalement utilisé pour les réseaux de données, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.

Principalement utilisé pour les communications de données, les équipements de mesure, les lasers, etc.

Principalement utilisé pour les centres de données, les réseaux d'entreprise, densité de câblage de la fibre 2x sur connecteurs SC.

Deux Diamètres pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de diamètre 2.0mm et 3.0mm ont une résistance à la traction de 60 ~ 100N et 80 ~ 150N respectivement, principalement utilisés pour l'installation et le câblage en intérieur.
Diamètre de 3,0mm
Le câble de 3,0mm a une tension de traction à long terme et une tension de traction instantanée plus fortes.
Diamètre de 2,0mm
Le câble de 2,0mm réduit la pression du conduit de câblage, ce qui permet de gagner de l'espace.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,80 € HT

3,36 € TTC

Précommande