The 100GBASE-ER4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for 80km optical communication applications. This module contains 4-lane optical transmitter, 4-lane optical receiver and module management block including 2 wire serial inter-face. The optical signals are multiplexed to a single-mode fiber through an industry standard LC connector. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-eER4-100G to QSFP-eER4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
#174718
#174718
4.436,40 € TTC
FS P/N: QSFP-eER4-100G
14 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-ER4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-eER4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
1 to 6dBm
Sensibilité du Récepteur
-30dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
6dBm
Power Consumption
≤5.5W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueurs d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 60km | 80km (avec FEC Hôte) | 40km (avec FEC Hôte) | 40km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie de Montage | BOX | BOX | BOX | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Application | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
V***r
United States
27/09/2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***s
United States
21/09/2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)A***l
United States
30/01/2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation