FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.
Cette image concerne AM-12FMTPOM4.

Câble Trunk Armé Acier MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta, Longueur Personnalisée

#174104
#174104

BIF Indoor Rodents Resistance

80,40 € TTC
FS P/N: AM-12FMTPOM4
23 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Length :
Précommande, Expédié avant 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Customized Length MTP®-12 (Female) to MTP®-12 (Female) OM4 Multimode Elite Armored Trunk Cable, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

Armored fiber optic cable with build-in metal armor can provide stronger protection of the optical fibers than standards fiber optic cables. The rugged armored cables allow optical fiber to be installed in the most hazardous areas, including environments with slight dust, oil, gas, moisture, or even damage-causing rodents and pests.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
Fiber Count
12 Fibers
Fiber Grade
G.651
40/100G Ethernet Distance
150m at 850nm
10G Ethernet Distance
400m at 850nm
Polish Type
UPC to UPC
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.8dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.8dB/km
Cable Diameter
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Fiber Cords Structure
Single Armored, Stainless Steel Tube
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140℉)
Storage Temperature
-20 to 85°C (-4 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)BIF (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation