FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.
Cette image concerne AM-12FMTPOS2.

10m (33ft) Câble Trunk Armé Acier MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OS2 Mode Unique, Élite, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Jaune

#174096
#174096

G.657.A1 Fiber Indoor Rodents Resistance

132,00 € TTC
FS P/N: AM-12FMTPOS2
1 Vendu
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

10m (33ft) MTP®-12 (Female) to MTP®-12 (Female) OS2 Single Mode Elite Armored Trunk Cable, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow

Armored fiber optic cable with build-in metal armor can provide stronger protection of the optical fibers than standards fiber optic cables. The rugged armored cables allow optical fiber to be installed in the most hazardous areas, including environments with slight dust, oil, gas, moisture, or even damage-causing rodents and pests.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Count
12 Fibers
Fiber Grade
G.657.A1
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.36dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.22dB/km
Cable Diameter
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Fiber Cords Structure
Single Armored, Stainless Steel Tube
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140℉)
Storage Temperature
-20 to 85°C (-4 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le Tube d'Acier Robuste Protège Davantage la Connexion au Réseau
Le tube en acier inoxydable peut fournir une bonne protection contre la rupture de la fibre optique et être utilisé dans un environnement légèrement huileux, gazeux et humide, ce qui garantit le fonctionnement du réseau.
Résistance au Piétinement
Résistance à l'Humidité
Résistance aux Gaz
Résistance à l'Huile
Résistance aux Rongeurs/Nuisibles
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® sont le format MPO éprouvé et fiable, offrant des performances mécaniques et multifibres de pointe.
0.35dB Max. IL
Délivre un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Manchon Push-Pull Intégré
Facilite l'accouplement et le désaccouplement dans les applications extrêmement denses.
Couvercle de Protection contre la Poussière
Réduit le risque d'endommagement du connecteur et prolonge la durée d'utilisation.
La Fibre SMF-28® Ultra de Corning Garantit une Haute Performance

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage haute densité.

10mm Min. Rayon de Courbure

Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement du mou.

200-400N Résistance à la Traction

Le câble résistant au traction empêche la rupture du câble et prolonge la durée de vie.

Gaine Extérieure Classée Plenum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Câblage Haute Densité pour Différents Environnements
Minimisez le gaspillage, optimisez la gestion des câbles, accélérez le déploiement et améliorez la flexibilité et la gérabilité pour réduire les coûts d'installation.
Centres de Données
Les Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Une Fibre Propre, C'est la Performance
Garder les extrémités des fibres optiques propres est extrêmement important et l'une des exigences les plus critiques pour la fiabilité et la connexion haute performance.

Nettoyage des connecteurs MTP®/ MPO avec un nettoyant IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/ MPO avec nettoyeur de cassette.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)BIF (1)Cable Structure (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation