FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.

20m (66ft) Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Clip Plat Uniboot Duplex avec Languettes Push Pull OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#173919
#173919

Corning BIF Inversion de Polarité sans Outil Clip Plat Languettes Push Pull Applications Haute densité

73,20 € TTC
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 18 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex avec Tabs Push Pull OM4 PVC (OFNR) 2,0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Durabilité
500 Cycles
Résistance à la Traction
(Long/Short Term)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Connector Types
Flat Clip Uniboot LC with Push-pull Tabs
Secure Keyed Uniboot LC
Standard Uniboot LC
Suncall Flat Clip LC
Push-pull Tabs LC
Senko Switchable LC
IL&RL
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
Fiber Count
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
Cable Types
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Bend Insensitive Fiber
yesyesyesyesyesyes
Polarity Reversal
yes
yes
yes
Main Applications
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Spécifications

Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex avec Tabs Push Pull OM4 PVC (OFNR) 2,0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Durabilité
500 Cycles
Résistance à la Traction
(Long/Short Term)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Connector Types
Flat Clip Uniboot LC with Push-pull Tabs
Secure Keyed Uniboot LC
Standard Uniboot LC
Suncall Flat Clip LC
Push-pull Tabs LC
Senko Switchable LC
IL&RL
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
Fiber Count
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
Cable Types
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Bend Insensitive Fiber
yesyesyesyesyesyes
Polarity Reversal
yes
yes
yes
Main Applications
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

73,20 € TTC

Précommande