FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
03:03
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP18LCDXMMF.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, 36 Fibres OM4 Multimode, Adaptateur 18 Ports LC UPC Duplex (Aqua), Manchon en Céramique

#133614
#133614

OM4 Manchon en Céramique Zircone Jusqu'à 144F dans des Tiroirs de Montage en Rack FHD 1U

45,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP18LCDXMMF
54,00 € TTC
FS P/N: FHD-FAP18LCDXMMF
630 Vendus
456 Commentaires
10 Questions
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
92 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 18 Ports LC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
18
Nombre de Fibre
36 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua) avec Volets
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles à fibre optique

Adaptateur Interne Obturé

Installation plus rapide et plus sûre, empêche la poussière sans capuchons anti-poussière

Gérer et Maintenir les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
36 Fibres
36 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
Nombre de Ports
18
18
12
12
12
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Bleu
Vert
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 18 Ports LC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
18
Nombre de Fibre
36 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua) avec Volets
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles à fibre optique

Adaptateur Interne Obturé

Installation plus rapide et plus sûre, empêche la poussière sans capuchons anti-poussière

Gérer et Maintenir les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
36 Fibres
36 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
Nombre de Ports
18
18
12
12
12
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Bleu
Vert
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

45,00 € HT

54,00 € TTC

2 en Entrepôt International