Cet outil d'insertion et d'extraction est parfait pour insérer et extraire des connecteurs en fibre ou en cuivre dans un environnement à très haute densité. La pince unique de l'outil est spécialement conçue pour naviguer facilement dans les espaces étroits et saisir fermement les connecteurs sans les endommager ni toucher les connecteurs voisins. Cet outil est compatible avec connecteurs LC, SC (simplex/duplex), MU, MT-RJ, RJ45 et autres connecteurs de type similaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Outil d'Insertion et d'Extraction pour Connecteurs Optiques en Fibre/Cuivre Miller
Outil d'Insertion et d'Extraction pour Connecteurs en Fibre/Cuivre LC/SC/MU/MT-RJ/RJ45
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Compatible avec le Connecteur LC pour le Câblage en Fibre Optique.
Compatible avec le Connecteur Ry45 dans le Câblage en Cuivre
Cet outil est conçu pour insérer et extraire facilement et en toute sécurité des connecteurs en fibre/cuivre dans un environnement à haute densité.
La pince de nez courbée assure une saisie efficace sans risque de glissement.
La pince protégée par du caoutchouc saisit les connecteurs sans les endommager.
Les poignées antidérapantes et ergonomiques assurent une bonne prise en main.
Outil d'Insertion et d'Extraction pour Connecteurs en Fibre/Cuivre LC/SC/MU/MT-RJ/RJ45
Cet outil d'insertion et d'extraction est parfait pour insérer et extraire des connecteurs en fibre ou en cuivre dans un environnement à très haute densité. La pince unique de l'outil est spécialement conçue pour naviguer facilement dans les espaces étroits et saisir fermement les connecteurs sans les endommager ni toucher les connecteurs voisins. Cet outil est compatible avec connecteurs LC, SC (simplex/duplex), MU, MT-RJ, RJ45 et autres connecteurs de type similaire.
Compatible avec le Connecteur LC pour le Câblage en Fibre Optique.
Compatible avec le Connecteur Ry45 dans le Câblage en Cuivre
Cet outil est conçu pour insérer et extraire facilement et en toute sécurité des connecteurs en fibre/cuivre dans un environnement à haute densité.
La pince de nez courbée assure une saisie efficace sans risque de glissement.
La pince protégée par du caoutchouc saisit les connecteurs sans les endommager.
Les poignées antidérapantes et ergonomiques assurent une bonne prise en main.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
62,00 € HT
74,40 € TTC