The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1290nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from Q28-LR-100G-29 to QSFP-LR-100G-29, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1290nm | 1310nm | 1270nm | 1330nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Puce | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout |
Vidéos
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1290nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from Q28-LR-100G-29 to QSFP-LR-100G-29, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1290nm | 1310nm | 1270nm | 1330nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Puce | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.281,60 € TTC