La jarretière optique monomode insensible aux courbures 50/125μm OM2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.
Cette jarretière optique 50/125 OM2 multimode est idéale pour connecter des modules SFP, 1000BASE-SX, etc., pour les applications gigabit Ethernet et fibre channel.