FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC30-SFP1G-120.

Générique C30 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1553.33nm 120km DOM LC Duplex SMF

#169555
#169555

Macom DML ≤1W ITU LC Duplex

226,80 € TTC
FS P/N: DWC30-SFP1G-120
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1553.33nm, 120km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme SFF-8472. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 1000BASE.

Spécifications
Numéro de Référence
DWC30-SFP1G-120
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1553.33nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Budget de Puissance
30dB
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Consommation d'Énergie
1W
Rapport d'Extinction
> 9dB
DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 1G pour les Centres de Données
Caractérisés par une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP DWDM offrent une solution économique en utilisant une seule fibre pour les applications Gigabit Ethernet.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distance de Transfert (Max.)
120km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Puissance d'Émission
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
<-33dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1553.33nm, 120km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme SFF-8472. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 1000BASE.

Spécifications
Numéro de Référence
DWC30-SFP1G-120
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1553.33nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Budget de Puissance
30dB
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Consommation d'Énergie
1W
Rapport d'Extinction
> 9dB
DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Caractérisés par une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP DWDM offrent une solution économique en utilisant une seule fibre pour les applications Gigabit Ethernet.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distance de Transfert (Max.)
120km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Puissance d'Émission
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
<-33dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

Précommande