FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MCX653106A-ECAT-SP.
Cette image concerne MCX653106A-ECAT-SP.

Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox MCX653106A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, 100Gb/s (HDR100, EDR IB et 100GbE), QSFP56 à Double Port, PCIe3,0/4,0 x16, Support Haut&Court

#168436
#168436

QSFP56 Double Port 100G PCIe 4.0x 16 InfiniBand & Ethernet

1.029,60 € TTC
FS P/N: MCX653106A-ECAT-SP
317 Vendus
5 Commentaires
9 Questions
Précommande, Expédié avant 07 févr., 2025
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653106A-ECAT ConnectX-6 VPI, 100Gb/s, QSFP56 à Double Port, PCIe 4.0 x16, Support Haut

Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Offrant deux ports de 100Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde, les cartes ConnectX-6 VPI constituent la solution la plus performante et la plus flexible pour répondre aux exigences sans cesse croissantes des applications de centres de données. En plus de toutes les fonctionnalités innovantes des versions précédentes, les cartes ConnectX-6 offrent un certain nombre d'améliorations pour accroître encore les performances et l'évolutivité.

Le ConnectX-6 VPI prend en charge les débits InfiniBand HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR et SDR ainsi que les débits Ethernet 100, 50, 40, 25 et 10Gb/s.

Spécifications
Ports
Double
Marque
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Double
Vitesse Maximale
HDR et 100Gb/s
Type d'Interface
QSFP56
Interface Hôte
PCIe 4.0 x 16
Type d'Interface
QSFP56
Taux de Liaison
16GT/s
RDMA
Oui
Conforme à la Directive RoHS
Oui
Taille de la Carte d’Adaptateur (W × D)
6.6" x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consommation d'Énergie Max.
21W
Température de Fonctionnement
0°C à 55°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Liaisons 100G à 100G pour Switch vers Serveur
Voir les produits
Architecture Client-Serveur
Voir les produits
Accès au Serveur à Double Redondance
Voir les produits
Cluster de Serveurs à Trois Nœuds
Voir les produits
Solution de Réseau de Stockage IP SAN
Voir les produits

Caractéristiques

Les Adaptateurs InfiniBand de ConnectX Offrent des Performances et une Efficacité Inégalées
La Technologie RDMA au Service de l'EDC et du HPC

La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.

Ports
QSFP56 à Double Port
QSFP56 à Double Port
QSFP56 à Port Unique
QSFP56 à Port Unique
Interface PCIe
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Prise en Charge du Taux de Données InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Virtualisation Matérielle des E/S
yesyesyesyes
Spécifications

Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653106A-ECAT ConnectX-6 VPI, 100Gb/s, QSFP56 à Double Port, PCIe 4.0 x16, Support Haut

Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Offrant deux ports de 100Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde, les cartes ConnectX-6 VPI constituent la solution la plus performante et la plus flexible pour répondre aux exigences sans cesse croissantes des applications de centres de données. En plus de toutes les fonctionnalités innovantes des versions précédentes, les cartes ConnectX-6 offrent un certain nombre d'améliorations pour accroître encore les performances et l'évolutivité.

Le ConnectX-6 VPI prend en charge les débits InfiniBand HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR et SDR ainsi que les débits Ethernet 100, 50, 40, 25 et 10Gb/s.

Spécifications
Ports
Double
Marque
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Double
Vitesse Maximale
HDR et 100Gb/s
Type d'Interface
QSFP56
Interface Hôte
PCIe 4.0 x 16
Type d'Interface
QSFP56
Taux de Liaison
16GT/s
RDMA
Oui
Conforme à la Directive RoHS
Oui
Taille de la Carte d’Adaptateur (W × D)
6.6" x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consommation d'Énergie Max.
21W
Température de Fonctionnement
0°C à 55°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Liaisons 100G à 100G pour Switch vers Serveur
Voir les produits
Architecture Client-Serveur
Voir les produits
Accès au Serveur à Double Redondance
Voir les produits
Cluster de Serveurs à Trois Nœuds
Voir les produits
Solution de Réseau de Stockage IP SAN
Voir les produits
Caractéristiques
Les Adaptateurs InfiniBand de ConnectX Offrent des Performances et une Efficacité Inégalées
La Technologie RDMA au Service de l'EDC et du HPC

La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.

Ports
QSFP56 à Double Port
QSFP56 à Double Port
QSFP56 à Port Unique
QSFP56 à Port Unique
Interface PCIe
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Prise en Charge du Taux de Données InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Virtualisation Matérielle des E/S
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

858,00 € HT

1.029,60 € TTC

Précommande