FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.

5m (16ft) Câble Breakout de Conversion MTP®-24 (Femelle) vers 2 x MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, 24 Fibres, Plenum (OFNP), Magenta

#165852
#165852

OFNP Système de Câblage 40/100G Base-24

194,40 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM4
5 Vendus
5 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Câble de conversion MTP®, MTP®-24 F UPC vers 2 x MTP®-12 F UPC, 24F, OM4, OFNP, Type A

Le câble de conversion MTP® est conçu pour fournir un système de câblage multifibre plus flexible basé sur les produits MTP®. Contrairement au câble de harnais MTP®, les câbles de conversion MTP® sont terminés par des connecteurs MTP® aux deux extrémités et peuvent offrir davantage de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP® 40/100G éliminent les fibres perdues dans les transmissions 40G actuelles et les transmissions 100G à venir. Par rapport à l'achat et à l'installation de cassettes de conversion séparées, l'utilisation de câbles de conversion MTP® est une option plus rentable et à plus faible perte.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP®
Genre
Femelle
Type de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Polish Type
UPC to UPC
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Jacket OD
3.0mm
Longueur Breakout
0.5m
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Short Term)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® représentent le format MPO de référence, éprouvé et fiable, offrant des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Perte d'Insertion de 0.35dB Typ.
Délivre un signal stable en permanence et assure la flexibilité de la structure du système.
Manchon Push-Pull Intégré
Accouplement et désaccouplement plus faciles dans les applications extrêmement denses.
Capuchon Anti-Poussière
Réduit le risque d'endommagement des connecteurs et prolonge leur durée d'utilisation.
La Fibre Corning ClearCurve® Garantit des Performances Élevées

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage haute densité.

Rayon de Courbure Min. de 7.5mm

Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 80-240N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Câblage Haute Densité pour des Environnements Variés
Minimise les résidus, optimise la gestion du câblage, accélère le déploiement et améliore la flexibilité et la facilité de gestion pour des coûts d'installation réduits.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

V***s

United States

17/12/2023
5.0
Jumper cables received, the quality is good, very strong, the material is sufficient, fine workmanship, plugged in can be used, the data transmission of the fast, very good!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

Q***s

France

11/08/2020
5.0
Le service de personnalisation est super, c'est pratique de choisir ce que je veux, le responsable de compte est patient et sympathique, je reviendrai !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

Q***s

Germany

27/05/2020
5.0
First time ordering MTP conversion harness cables from fs.com. We plan to use MTP cables for a particle physics experiment that needs 1000 fibers over 60m with fan-out parts. We will control and read out via fiber optics. At first, I placed an order on my own. Soon they sent me an email to check the information to make sure everything is OK. After confirming my concrete application for their technician, I took their advice and ordered another customized version—3 MTP-8 to MTP-24, planning to take the 24 strands from our MDF and separate them to IDFs. The package arrived very quickly, which was quite stiff enough to protect these cables inside. Also I required a test report for these products and they come along with the products. These values prove their high quality, which I also appreciate a lot. It has been nearly two weeks since I put them into use, nothing went wrong. Overall, I am happy with this purchase.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation