FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.
Cette image concerne S5800-48T4S-PE.

S5800-48T4S-PE, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+, Support MPLS&MLAG

Hot #160716
Hot #160716

MLAG MPLS LACP Flux d'Air d'Arrière en Avant

1.437,60 € TTC
FS P/N: S5800-48T4S-PE
673 Vendus
77 Commentaires
9 Questions
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
9 en Transit, Recevez-le avant 26 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Gigabit Ethernet L3 à 48 Ports, 48x Gigabit RJ45 et 4x SFP+ 10Gb, Support MPLS&MLAG, S5800-48T4S-PE

Le switch S5800-48T4S-PE est un switch Ethernet de couche 3 de haute performance équipé de 48 ports d'accès RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports de liaison montante 10Gb dans un format compact 1U. Ce puissant switch offre un transfert non bloqué de 176Gbps combiné à des fonctionnalités de commutation couche 2 et couche 3.

Conçu à partir d'une combinaison de matériel et logiciels de pointe, le switch offre une solution de routage de couche 3 puissante pour les réseaux d'entreprise, de centres de données, métropolitains et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nouvelle génération.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentations Électriques
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Arrière - Avant
Adresse MAC
98K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56 000
Routes IPv6
4 096
Table ARP
16 384
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
55W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants
Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air arrière-avant ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.
Bloc d'Alimentation AC Double 1+1
Les blocs d'alimentation peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système
2+1 Ventilateurs Intelligents
Ventilateurs à vitesse variable pour un meilleur refroidissement et une réduction du bruit et de la puissance
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

Ethernet sans Perte et Zéro Perte de Paquets

La technologie RDMA réduit la charge du processeur et résout efficacement la latence du réseau. PFC+ECN permet un échange intelligent de données et empêche la perte de paquets, garantissant ainsi une transmission sans perte.

Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion
Web, CLI, Telnet
Surveillance
SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
48x PoE+ @740W
Ports SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
Empilage
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyesyes
Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Airflow (1)Compatibility (1)Documents (1)Fan (1)GRE (1)License (1)Management (1)MPLS (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
73
4
0
0
0

O***n

United States

12/11/2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***s

United States

02/11/2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***r

United States

23/10/2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation