L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) Surveillée offre une capacité de surveillance Locale/à Distance en temps réel et permet d'éviter les surcharges potentielles grâce à un écran LCD remplaçable à chaud, tout en offrant une distribution d'alimentation fiable, montée en rack, à plusieurs sorties, à partir de n'importe quelle UPS protégée, générateur ou source d'alimentation d'entrée du secteur. Il convient parfaitement aux environnements informatiques à haute densité et est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage réseau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation Surveillée (Monitored PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, Cordon de 6,6ft, Montage en Rack 1U
Unité de Distribution d'Alimentation (Monitored PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, 6,6ft Câble de, Montage en Rack 1U
Solutions de Connectivité
Vidéos
Unité de Distribution d'Alimentation (Monitored PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, 6,6ft Câble de, Montage en Rack 1U
L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) Surveillée offre une capacité de surveillance Locale/à Distance en temps réel et permet d'éviter les surcharges potentielles grâce à un écran LCD remplaçable à chaud, tout en offrant une distribution d'alimentation fiable, montée en rack, à plusieurs sorties, à partir de n'importe quelle UPS protégée, générateur ou source d'alimentation d'entrée du secteur. Il convient parfaitement aux environnements informatiques à haute densité et est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage réseau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.053,60 € TTC