FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.

FS Mellanox MMS1C10-CM Compatible Module 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF pour InfiniBand EDR

#153272
#153272

IB 100G PSM4 25G NRZ Semtech ≤3.5W

299,00 € HT
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
93 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
124 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM Compatible QSFP28 100G PSM4 EDR Optical Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM Compatible transceiver is a 4-channel, pluggable, QSFP28 optical transceiver designed for use in 100GbE links with up to 500m reach on single mode fibers. The optical interface is composed of four optical channels/fibers in each direction, intended for a parallel MMF cable via a standard MPO connector. Each channel/fiber operates at signaling rates up to 25.78125GBd. It is qualified for use in InfiniBand EDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM7800/QM7890 switches and ConnectX-5 adapters.


Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PIR4-100G to QSFP-PSM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMS1C10-CM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2 dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12.66dBm
Budget de Puissance
3.2dB
Surcharge du Récepteur
2dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Format de Modulation
NRZ
Protocoles
SFF-8636, PSM4 MSA
Application
Infiniband 100G EDR
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Built-in Semtech Chip enables 100G Transmission stable and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Semtech Chip
Transmission stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Haute performance
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distance de Transfert (Max.)
500m
70m@OM3
100m@OM4
10km
2km
Type de Câble
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Type de Transmetteur
DFB
VCSEL
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Puce
Puce Semtech
Puce Macom
Puce Semtech
Puce Macom
Consommation d'Énergie
≤3.5W
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
Application
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM Compatible QSFP28 100G PSM4 EDR Optical Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM Compatible transceiver is a 4-channel, pluggable, QSFP28 optical transceiver designed for use in 100GbE links with up to 500m reach on single mode fibers. The optical interface is composed of four optical channels/fibers in each direction, intended for a parallel MMF cable via a standard MPO connector. Each channel/fiber operates at signaling rates up to 25.78125GBd. It is qualified for use in InfiniBand EDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM7800/QM7890 switches and ConnectX-5 adapters.


Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PIR4-100G to QSFP-PSM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMS1C10-CM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2 dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12.66dBm
Budget de Puissance
3.2dB
Surcharge du Récepteur
2dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Format de Modulation
NRZ
Protocoles
SFF-8636, PSM4 MSA
Application
Infiniband 100G EDR
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Built-in Semtech Chip enables 100G Transmission stable and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Semtech Chip
Transmission stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Haute performance
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distance de Transfert (Max.)
500m
70m@OM3
100m@OM4
10km
2km
Type de Câble
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Type de Transmetteur
DFB
VCSEL
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Puce
Puce Semtech
Puce Macom
Puce Semtech
Puce Macom
Consommation d'Énergie
≤3.5W
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
Application
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

299,00 € HT

358,80 € TTC

124 en Entrepôt International