FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Orange (10PCS/Paquet)

#152435
#152435

1GBase-T Contacts RJ45 Plaqués Or Câble 22-26AWG

24,00 € TTC
FS P/N: C6M-UTK
18 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
202 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
40 en Transit, Recevez-le avant 02 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Orange
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
Jusqu'à 250MHz, 1GBASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

R***r

United States

02/11/2023
5.0
These keystone jacks fit the faceplate FS-NWP-1 I have ever bought well, great!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation