FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne  .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne  .

Personnalisation de Câble Trunk MTP®-16 APC (Femelle) vers MTP®-16 APC (Femelle) OS2 Monomode avec Perte d'Insertion Standard, 16 Fibres, Plénum (OFNP), Jaune, pour Connexion Réseau 800G

#150170
#150170

800G XDR8 vers XDR8

306,00 € TTC
FS P/N: 16FMTPSMF
10 Vendus
5 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Câble Trunk 16 Fibres MTP® Femelle vers MTP® Femelle OS2 9/125 Monomode

Le câble trunk MTP® 16 fibres est conçu pour la connexion directe des optiques 800G QSFP-DD/OSFP DR8 et 800G OSFP XDR8 et supporte la transmission 800G pour les centres de données hyperscale. Avec les connecteurs US Conec MTP® et l'ultra fibre Corning SMF-28®, il est optimisé pour les connexions de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin de gagner de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Veuillez noter: Les connecteurs MTP® de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0.18dB/km
Diamètre de Câble
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction de l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. L'US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® présentent un format de style MPO éprouvé et fiable, offrant des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Perte d'Insertion de 0.75dB Max.
Délivre un signal stable en permanence et assure la flexibilité de la structure du système.
Manchon push-pull Intégré
Plus Facile à Brancher et à Débrancher dans les Applications Extrêmement Denses.
Capuchon Anti-Poussière
Réduit le risque d'endommagement des connecteurs et prolonge leur durée d'utilisation.
La Fibre Corning SMF-28® Ultra Garantit des Performances Élevées

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage à haute densité.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Résistance à la Traction de 80-240N

Le câble résistant aux tractions empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassette.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
1
0
0
0

R***r

United States

07/11/2023
5.0
Purchased many times, quality and service can't be beaten, also can be customized according to the need, the seller is very professional and worth recommending!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

N***e

United States

07/11/2023
4.0
The product has been received and is good. The Internet speed is much faster, and the quality is particularly good, the logistics are very fast, satisfied with the shopping!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***e

Chile

20/05/2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation