Le RS5220 est un serveur de calcul haute performance doté d’un chipset Intel C621. Il est livré avec un cadre standard 2U gratuit, prenant en charge jusqu’à deux processeurs Intel® Xeon® Scalable Series pour répondre au plus large éventail d’applications et d’exigences environnementales. Utilise la mémoire DDR4 ECC Register pour prendre en charge une bande passante mémoire plus élevée avec des modules DIMM à faible densité. Prend en charge jusqu’à 8 disques durs SSD/SAS/SATA 2,5"/3,5 » remplaçables à chaud et un SSD PCIe M.2 2280/22110 intégré avec des fonctions d’équilibrage de charge, d’agrégation de liens et de redondance pour réduire efficacement la latence du réseau. 2 modules d’alimentation redondants CRPS de 800 W sont standard.
Riches capacités d’extension : fournit une variété d’emplacements d’extension PCI-E pleine hauteur et pleine longueur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Serveur RS5220 2U à Montage en Rack, 2 Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 1TB de Mémoire, 8 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 800W Redondant
Serveur RS5220 2U à Montage en Rack, 2 Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 1TB de Mémoire, 8 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 800W Redondant
Avantages Principaux
Supporte jusqu'à 2 Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème Génération avec 22 cœurs
Supporte Intel® QAT (Intel Quick Assistant Technology) et Intel® AVX-512 (Intel Advanced Vector Extensions 512)
8 canaux de mémoire, 8 emplacements DIMM pour la mémoire, et jusqu'à 1TB de mémoire 2933MHz/DDR4
Supporte M.2 et U.2
5 emplacements d'extension, qui offrent aux utilisateurs des options de connexion flexibles
Supporte jusqu'à 8 disques durs SATA/SAS/SSD 3,5''/2,5'' connectables à chaud
Gestion BMC intégrée permettant de saisir l'état de fonctionnement du système en temps réel, prise en charge de la pré-alarme et de la fonction de reprise après défaillance
Supporte IPMI2.0
Fournit un port réseau de gestion RJ45
Prise en charge de la gestion à distance
Supporte iKVM
Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis
Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)
Supporte Intel® QAT (Intel Quick Assistant Technology)
Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1
Prise en charge de la surveillance de la consommation électrique PMBUS et de l'alarme de perte de module
Prise en charge de la fonction de réduction de fréquence, qui permet de réduire la consommation d'énergie du système à faible charge
Prise en charge de la fonction de protection RAID pour fournir différents niveaux de protection de la redondance des données
Le cadre fixe empêche le vol du disque dur pour garantir la sécurité, et donne au serveur un aspect plus concis et ordonné.
Facteurs de Forme | 2 | 2 | 2 |
Facteurs de Forme | 2U | 2U | 2U |
Rainures DIMM | 8 | 16 | 16 |
Mémoire | Jusqu'à 1 TB RAM (8x 128GB) | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) |
Baies à Unité | 8x 3.5"/2.5" | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5''/2.5" |
Alimentation | 800W 1+1 Redondant | 550W 1+1 Redondant | 800W 1+1 Redondant |
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM | |||
Windows Server 2019 | — | ||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — |
A***e
United States
D***d
United States