Le RS6240 est le dernier produit serveur 2U lancé par FS. Il adopte le chipset haute performance Intel C621, livré gratuitement avec un cadre standard 2U. FS offre une gamme d'options préconfigurées pour une polyvalence répondant aux besoins des entreprises modernes et en évolution. Lors de la configuration de votre serveur personnalisé, vous aurez le choix entre 2 processeurs de série Intel® Xeon® Scalable de deuxième génération, 2~16 mémoires 16/32G, 1~8 disques durs SAS/SATA/SSD et jusqu'à 6 rainures d'extension PCIe Gen 3.0. Le RS6240 offre des fonctions de gestion avancées et une technologie de stockage avec une évolutivité fiable et une haute disponibilité. Il est idéal pour les scénarios d'analyse de big data, de virtualisation à grande échelle et de calcul technique de nœuds à grande échelle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
RS6240, 2U Serveur en Rack, 8 Baies Disques 3.5''/2.5'' Remplaçables à Chaud SAS/SATA/SSD, 2 Ports RJ45 1GbE, 800W Redondant
Serveur RackRS6240, 2U, 8 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 800W Redondant
Avantages Principaux
Prise en charge de jusqu'à 2 Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème Génération avec 28 cœurs
Prise en charge de Intel® QAT (Intel Quick Assistant Technology) et Intel® AVX-512 (Intel Advanced Vector Extensions 512)
12 canaux de mémoire, 16 rainures DIMM de mémoire, support maximal de 2TB 2933MHz/DDR4
Le facteur de forme U.2 est pris en charge, avec une vitesse de transmission plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une fiabilité supérieure
Prise en charge de 6 rainures d'extension, offrant aux utilisateurs des options de connexion flexibles
Prise en charge de jusqu'à 8 disques durs SATA/SAS/SSD 3.5''/2.5'' connectables à chaud
Gestion BMC intégrée permettant de saisir l'état de fonctionnement du système en temps réel, prise en charge de la pré-alarme et de la fonction de reprise après défaillance
Prise en charge de IPMI2.0
Fournit un port réseau de gestion RJ45
Prise en charge de la gestion à distance
Prise en charge de iKVM
Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis
Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)
Prise en charge de Intel® QAT (Intel Quick Assistant Technology)
Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1
Prise en charge de la surveillance de la consommation électrique PMBUS et de l'alarme de perte de module
Prise en charge de la fonction de réduction de fréquence, qui permet de réduire la consommation d'énergie du système à faible charge
Prise en charge de la fonction de protection RAID pour fournir différents niveaux de protection de la redondance des données
Facteurs de Forme | 2 | 2 | 2 |
Facteurs de Forme | 2U | 2U | 2U |
Rainures DIMM | 16 | 16 | 8 |
Mémoire | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) | Jusqu'à 1 TB RAM (8x 128GB) |
Baies à Unité | 8x 3.5''/2.5" | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5"/2.5" |
Alimentation | 800W 1+1 Redondant | 550W 1+1 Redondant | 800W 1+1 Redondant |
Windows Server 2019 | — | ||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — |
J***k
United States