FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.

4ft (1.2m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Rouge

#148289
#148289

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

3,36 € TTC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
3.4K Vendus
26 Commentaires
16 Questions
167 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
263 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
100 en Transit, Recevez-le avant 23 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Le câble réseau cat6a est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur et supporte jusqu'à 10GBase-T et 500MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur de câble réseau cat6a de FS utilise un Cuivre Nu Pur à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a Sans Accroc
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
4ft (1.2m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Fréquence Maximale (Testé)
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max.
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks-Test des Câbles

Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Application (1)Connection (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
24
2
0
0
0

b***o

08/01/2024
4.0
Satisfait
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***t

United States

19/11/2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

G***a

United Kingdom

15/11/2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation