FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.

Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF pour Switchs de FS

#144199
#144199

Semtech Melco DFB ≤3.5W 4x 25G-LR Duplex LC MMF

389,00 € HT
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
67 Vendus
7 Commentaires
7 Questions
187 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
37 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FS Compatible 100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The FS Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
La puce Macom intégrée permet une transmission stable 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée

Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km
2km
2km
2km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type de Transmetteur
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Puce
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Puce Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Interopérabilité
SFP28 LR
QSFP28 PSM4
QSFP28 IR4
QSFP28 IR4
QSFP28 FR
QSFP28 DR
QSFP28 LR
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Spécifications

FS Compatible 100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The FS Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
La puce Macom intégrée permet une transmission stable 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée

Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km
2km
2km
2km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type de Transmetteur
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Puce
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Puce Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Interopérabilité
SFP28 LR
QSFP28 PSM4
QSFP28 IR4
QSFP28 IR4
QSFP28 FR
QSFP28 DR
QSFP28 LR
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

389,00 € HT

466,80 € TTC

187 en Entrepôt en Allemagne
37 en Entrepôt International