FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.

FS 15m (49ft) Mellanox MFS1S50-V003E Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56

#144125
#144125

IB 200G HDR Breakout AOC ≤4.5W 30mm Fibre

896,40 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QAO15
275 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA MFS1S50-V015E Compatible 200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 AOC Breakout Cable (15-meter, Active, QSFP56 to 2x QSFP56)

The NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V015E is an 200Gb/s QSFP56 to 2x100Gb/s QSFP56 Active Optical splitter Cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3 standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from Q-2Q56AO15 to QSFP-200G-2QAO15, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MFS1S50-V015E
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2x QSFP56
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Longueur de Câble
15M(49ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, et SFF-8636, InfiniBand HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Construire une base 200G solide dans les centres de données
Le câble 200G AOC breakout est adapté aux courtes distances et offre un moyen flexible de se connecter à l'intérieur des racks et entre les racks.
Entièrement mis à jour à la vitesse de 200G
Interaction massive d'informations
Économique et de qualité stable
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 200G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

G***r

United States

07/02/2023
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

H***s

United States

07/02/2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation