Le module 400GBASE-ER8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40km sur une paire standard de fibres monomodes (SMF) G.652 avec connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme au protocole IEEE 802.3cn et aux normes 400GAUI-8, QSFP-DD HW Rev 5.1 et QSFP-DD CMIS Rev 4.0. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein du dispositif.
Note : Le Numéro d'Article FS est passé de QDD-ER8-400G à QDD-ER8-400G, mais le produit est le même. Seul le Numéro d'Article FS a été modifié.