FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.
Cette image concerne FMU-AD402160M3.

Mux Demux DWDM à 40 Canaux C21-C60 Actifs Double Fibre 100GHz, Perte d'Insertion Typique 4,8dB, avec Port 1310nm et Port Moniteur, Montage en Rack 1U, LC/UPC

#132179
#132179

Montage en Rack 1U ITU-T

2.298,00 € HT
FS P/N: FMU-AD402160M3
2.757,60 € TTC
FS P/N: FMU-AD402160M3
148 Vendus
2 Commentaires
10 Questions
3 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mux Demux DWDM 40 Canaux C21-C60 Actif Double Fibre, AAWG, Port 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux DWDM actif 40 Canaux est un dispositif DWDM à haute densité, faible perte et autonome qui utilise la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Son panneau frontal dispose d'indicateurs d'état de transmission permettant d'identifier visuellement l'état de la liaison dès la mise sous tension. Il peut être géré et surveillé facilement via l'interface WEB. Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la gamme de la bande C.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 Canaux C21 - C60
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Type de Gestion
SNMP v1/v2/v3
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.8dB Typique
Perte de Connexion
≤ 11.0dB
Perte d'Insertion @ 1310 Port
≤ 1.5dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤ 26dB
Perte d'Insertion @ OSC Port
≤ 1.5dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤ 1.5dB
Ondulation de Bande Passante
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 40dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.9dB
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB
Non-adjacent ≥ 30dB
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation Électrique
Double Alimentation, 100VAC ~ 240VAC
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 12" (44 x 481.8 x 400mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution d'Interconnexion de Haute Capacité pour Centre de Données
Solution Intelligente de Protection Optique
Voir plus
Solution d'Interconnexion de Haute Capacité pour Centre de Données
Voir les produits
Solution Intelligente de Protection Optique
Voir les produits
Solution d'Interconnexion pour Centre de Données de l'Université
Voir les produits

Caractéristiques

40 Canaux Actifs DWDM Mux Demux
Multiplexage jusqu'à 40 canaux sur une paire de fibres. Une confirmation visuelle par LED montre que chaque canal et chaque ligne sont correctement configurés.
Grande capacité
Surveillance visuelle des ports
Conception standard 1U
Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
High Capacity to 400G

40 x 10Gbps DWDM network meets the transport of up to 400Gbps in total over one pair of fiber. The 1310nm port is intended for 1310nm legacy traffic.

Flexible Management and Operation
Through SNMP management, you can configure, monitor and troubleshoot the device in real time. The input and output power thresholds can be modified to meet network requirements.
Simple Operation, Visual Interface
Quick Fault Location
Flexible Port Threshold Set
Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Test Platform for Quality Assurance

More than 10+ testing procedures for strict quality control.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530+6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550土6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Support Any Network Needs
It interconnects seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, ROADM product lines, and third party WDM products, to form high capacity tailored DWDM network solutions.
DCI
Cloud Service Providers
Enterprises
Education
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.8dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécialisé
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de Surveillance
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de Surveillance
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Flat-top)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Actif
Passif
Passif
Passif
Actif
Type de Surveillance
OPD/OPM/WEB
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Double alimentation, 100VAC~240VAC
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module
Spécifications

Mux Demux DWDM 40 Canaux C21-C60 Actif Double Fibre, AAWG, Port 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux DWDM actif 40 Canaux est un dispositif DWDM à haute densité, faible perte et autonome qui utilise la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Son panneau frontal dispose d'indicateurs d'état de transmission permettant d'identifier visuellement l'état de la liaison dès la mise sous tension. Il peut être géré et surveillé facilement via l'interface WEB. Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la gamme de la bande C.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 Canaux C21 - C60
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Type de Gestion
SNMP v1/v2/v3
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.8dB Typique
Perte de Connexion
≤ 11.0dB
Perte d'Insertion @ 1310 Port
≤ 1.5dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤ 26dB
Perte d'Insertion @ OSC Port
≤ 1.5dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤ 1.5dB
Ondulation de Bande Passante
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 40dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.9dB
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB
Non-adjacent ≥ 30dB
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation Électrique
Double Alimentation, 100VAC ~ 240VAC
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 12" (44 x 481.8 x 400mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution d'Interconnexion de Haute Capacité pour Centre de Données
Solution Intelligente de Protection Optique
Voir plus
Solution d'Interconnexion de Haute Capacité pour Centre de Données
Voir les produits
Solution Intelligente de Protection Optique
Voir les produits
Solution d'Interconnexion pour Centre de Données de l'Université
Voir les produits
Caractéristiques
40 Canaux Actifs DWDM Mux Demux
Multiplexage jusqu'à 40 canaux sur une paire de fibres. Une confirmation visuelle par LED montre que chaque canal et chaque ligne sont correctement configurés.
Grande capacité
Surveillance visuelle des ports
Conception standard 1U
Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
High Capacity to 400G

40 x 10Gbps DWDM network meets the transport of up to 400Gbps in total over one pair of fiber. The 1310nm port is intended for 1310nm legacy traffic.

Flexible Management and Operation
Through SNMP management, you can configure, monitor and troubleshoot the device in real time. The input and output power thresholds can be modified to meet network requirements.
Simple Operation, Visual Interface
Quick Fault Location
Flexible Port Threshold Set
Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Test Platform for Quality Assurance

More than 10+ testing procedures for strict quality control.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530+6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550土6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Support Any Network Needs
It interconnects seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, ROADM product lines, and third party WDM products, to form high capacity tailored DWDM network solutions.
DCI
Cloud Service Providers
Enterprises
Education
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.8dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécialisé
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de Surveillance
Port de 1310nm, de Surveillance
Port de Surveillance
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Flat-top)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Actif
Passif
Passif
Passif
Actif
Type de Surveillance
OPD/OPM/WEB
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Double alimentation, 100VAC~240VAC
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.298,00 € HT

2.757,60 € TTC

3 en Entrepôt en Allemagne