FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LIQ-100.
Cette image concerne LIQ-100.
Cette image concerne LIQ-100.
Cette image concerne LIQ-100.
Cette image concerne LIQ-100.
Cette image concerne LIQ-100.

Testeur de Câble et de Réseau Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

Hot #130160
Hot #130160

Test de Câble et Réseau Measure Jusqu'à 10G Test de PoE Gestion de Linkware™

2.597,00 € HT
FS P/N: LIQ-100
3.116,40 € TTC
FS P/N: LIQ-100
57 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 31 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Testeur de Câble et de Réseau Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

Le Testeur de Câble et Réseau LinkIQ™ est conçu pour fournir des tests de câble et de réseau fiables indispensables aux professionnels pour faire leur travail. Le LinkIQ™ valide les performances du câble (jusqu'à 10 Gig) à l'aide de mesures basées sur la fréquence et fournit des informations sur la distance jusqu'au défaut ainsi qu'un schéma de câblage du câble testé. Il effectue également le diagnostic du switch le plus proche pour identifier les problèmes de réseau clés et valider sa configuration, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un autre appareil. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la Tonalité Analogique et Numérique, le Clignotement de Port, l'authentification 802.1x, les Localisateurs de Bureaux Distants et la possibilité de gérer les résultats via LinkWare™.

Spécifications
Numéro de Modèle
LIQ-100
Port de Test
La Prise Modulaire Blindée à 8 broches Compatible avec les Fiches Modulaires à 8 broches (RJ45)
Mise en Service des Autotests
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T
Schéma de Câblage Uniquement
Vitesse de Test en 6 Secondes pour des Longueurs < 70 m
Types de Câbles
Câblage à Paires Torsadées Equilibré
Paire Torsadée Non Blindée/Blindée
2 Paires et/ou 4 Paires
Longueur (Maximale)
305m (1000ft)
Vitesse Nominale de Propagation (NVP)
Réglable par l'Utilisateur
Générateur de Tonalité
Génère des Tonalités Numériques Compatibles avec la sonde Fluke Networks IntelliTone
Génère des Tonalités Analogiques Compatibles avec les Sondes Analogiques Courantes
Localisateur d'Identité à Distance
Utilisez les Terminaisons ID à Distance pour Identifier jusqu'à 7 Ports ou Prises de Bureau Uniques
Batterie
Lithium-ion, 3.6 V, 6400 mAh
8 Heures de Vie Typique
Temps de Charge de 4,5 heures
Plage de Température de Charge 0°C à 40°C
Adaptateur d'Alimentation
(Entrée) 100 à 240 VAC ±10%, 50/60Hz
(Sortie) 15 VDC, 2 A au Maximum
Classe II
Interface Hôte
USB Type C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Écran
Couleur Capacitive Multi-touche 800 x 480
Langues Prises en Charge par l'Interface Utilisateur
Anglais (SW v1.0)
Poids
1 lbs 6 onces (624g)
Dimensions
8.5 pouces x 4.5 pouces
Vibration
Aléatoire, 2 g, 5 Hz-500 Hz
Chute
Chute de 1 mètre, 6 Côtés
* Fluke Networks et FS.COM s'associent sur les testeurs de Fibre et de Cuivre, les outils de Cuivre, les logiciels. Confirmez
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Tests de Câbles auxquels Vous Faites Confiance, Tests de Réseaux dont Vous avez Besoin
Testeur d'Identification Multifonctionnel

Test de Câble | Test de Réseau | Test PoE Approfondi

Mise en Service du Câble

Mesures en fonction de la fréquence permettant au câble de garantir des débits de données Ethernet de 10BASE-T à 10GBASE-T. Le schéma de câblage graphique et test de longueur pour identifier les défauts courants lors des installations du câblage.

Test de Réseau

Communique avec l'équipement de réseau pour identifier sa Dénomination, Numéro de Port, VLAN et vitesses de réseau disponibles.

Alimentation par Ethernet

Négocie avec l'alimentation électrique pour déterminer le type et la classe PoE (0-8). Indique la puissance annoncée et mesure la puissance réelle disponible via un test de charge.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™

Le Logiciel de Gestion des Tests de Câbles LinkWare permet de gérer les résultats de plusieurs testeurs à l'aide d'une application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour fournir aux techniciens un outil efficace et fiable.

Alimentation par Ethernet
Classe PoE (0-8), Alimentation négociée, Test de charge électrique
Détecte 802.3af
Test d'Équilibre de Résistance
Capacités de Test Réseau
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 10Gb/s)
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 1Gb/s)
Vitesse de Commutation
yes
yes
Tonalité Numérique
yes
yesyes
SmartTone
yesyesyes
Tonalité Analogique
yes
Filtrage du Bruit
yesyesyes
Présence de Switch
yes
yesyes
Détection de Service VDV
yes
yes
Schéma de Câblage
Graphique
yes
Graphique
Graphique
Longueur de Câble
yes
yesyes
Vitesse de Câblage Qualifiée (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certification de câble(Cat 6, 6A, 8, Fibre)
yes
Identification d'un Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyesyes
Distance au Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyes
Localisation des Défauts de Diaphonie
yes
Détection et Localisation des Défauts d'Impédance
yes
Tests Paramétriques sur Câbles et Connecteurs
Mesures: NEXT, RL, IL
Test Bidirectionnel Paramétrique Complet
Documentation
1000 Résultats Présentés sur le Testeur, Document avec LinkWare PC
12,000+ Résultats du Cuivre Présentés dans le Document du Testeur avec LinkWare PC et LinkWare Live
Interface Utilisateur/Écran
Écran Tactile Couleur
LED
Monochrome
Écran Tactile Couleur
Spécifications

Testeur de Câble et de Réseau Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

Le Testeur de Câble et Réseau LinkIQ™ est conçu pour fournir des tests de câble et de réseau fiables indispensables aux professionnels pour faire leur travail. Le LinkIQ™ valide les performances du câble (jusqu'à 10 Gig) à l'aide de mesures basées sur la fréquence et fournit des informations sur la distance jusqu'au défaut ainsi qu'un schéma de câblage du câble testé. Il effectue également le diagnostic du switch le plus proche pour identifier les problèmes de réseau clés et valider sa configuration, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un autre appareil. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la Tonalité Analogique et Numérique, le Clignotement de Port, l'authentification 802.1x, les Localisateurs de Bureaux Distants et la possibilité de gérer les résultats via LinkWare™.

Spécifications
Numéro de Modèle
LIQ-100
Port de Test
La Prise Modulaire Blindée à 8 broches Compatible avec les Fiches Modulaires à 8 broches (RJ45)
Mise en Service des Autotests
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T
Schéma de Câblage Uniquement
Vitesse de Test en 6 Secondes pour des Longueurs < 70 m
Types de Câbles
Câblage à Paires Torsadées Equilibré
Paire Torsadée Non Blindée/Blindée
2 Paires et/ou 4 Paires
Longueur (Maximale)
305m (1000ft)
Vitesse Nominale de Propagation (NVP)
Réglable par l'Utilisateur
Générateur de Tonalité
Génère des Tonalités Numériques Compatibles avec la sonde Fluke Networks IntelliTone
Génère des Tonalités Analogiques Compatibles avec les Sondes Analogiques Courantes
Localisateur d'Identité à Distance
Utilisez les Terminaisons ID à Distance pour Identifier jusqu'à 7 Ports ou Prises de Bureau Uniques
Batterie
Lithium-ion, 3.6 V, 6400 mAh
8 Heures de Vie Typique
Temps de Charge de 4,5 heures
Plage de Température de Charge 0°C à 40°C
Adaptateur d'Alimentation
(Entrée) 100 à 240 VAC ±10%, 50/60Hz
(Sortie) 15 VDC, 2 A au Maximum
Classe II
Interface Hôte
USB Type C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Écran
Couleur Capacitive Multi-touche 800 x 480
Langues Prises en Charge par l'Interface Utilisateur
Anglais (SW v1.0)
Poids
1 lbs 6 onces (624g)
Dimensions
8.5 pouces x 4.5 pouces
Vibration
Aléatoire, 2 g, 5 Hz-500 Hz
Chute
Chute de 1 mètre, 6 Côtés
* Fluke Networks et FS.COM s'associent sur les testeurs de Fibre et de Cuivre, les outils de Cuivre, les logiciels. Confirmez
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Tests de Câbles auxquels Vous Faites Confiance, Tests de Réseaux dont Vous avez Besoin
Testeur d'Identification Multifonctionnel

Test de Câble | Test de Réseau | Test PoE Approfondi

Mise en Service du Câble

Mesures en fonction de la fréquence permettant au câble de garantir des débits de données Ethernet de 10BASE-T à 10GBASE-T. Le schéma de câblage graphique et test de longueur pour identifier les défauts courants lors des installations du câblage.

Test de Réseau

Communique avec l'équipement de réseau pour identifier sa Dénomination, Numéro de Port, VLAN et vitesses de réseau disponibles.

Alimentation par Ethernet

Négocie avec l'alimentation électrique pour déterminer le type et la classe PoE (0-8). Indique la puissance annoncée et mesure la puissance réelle disponible via un test de charge.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™

Le Logiciel de Gestion des Tests de Câbles LinkWare permet de gérer les résultats de plusieurs testeurs à l'aide d'une application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour fournir aux techniciens un outil efficace et fiable.

Alimentation par Ethernet
Classe PoE (0-8), Alimentation négociée, Test de charge électrique
Détecte 802.3af
Test d'Équilibre de Résistance
Capacités de Test Réseau
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 10Gb/s)
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 1Gb/s)
Vitesse de Commutation
yes
yes
Tonalité Numérique
yes
yesyes
SmartTone
yesyesyes
Tonalité Analogique
yes
Filtrage du Bruit
yesyesyes
Présence de Switch
yes
yesyes
Détection de Service VDV
yes
yes
Schéma de Câblage
Graphique
yes
Graphique
Graphique
Longueur de Câble
yes
yesyes
Vitesse de Câblage Qualifiée (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certification de câble(Cat 6, 6A, 8, Fibre)
yes
Identification d'un Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyesyes
Distance au Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyes
Localisation des Défauts de Diaphonie
yes
Détection et Localisation des Défauts d'Impédance
yes
Tests Paramétriques sur Câbles et Connecteurs
Mesures: NEXT, RL, IL
Test Bidirectionnel Paramétrique Complet
Documentation
1000 Résultats Présentés sur le Testeur, Document avec LinkWare PC
12,000+ Résultats du Cuivre Présentés dans le Document du Testeur avec LinkWare PC et LinkWare Live
Interface Utilisateur/Écran
Écran Tactile Couleur
LED
Monochrome
Écran Tactile Couleur

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.597,00 € HT

3.116,40 € TTC

Précommande